España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Tramo recto transp. 40 A, 3 m, L+N+PE, blanco

Mostrar más características >
  • P.V.R
    72,47 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Canalis
    tipo de producto o componente
    Canalización prefabricada
    Compatibilidad del producto
    KBA
    Complementario
    aplicación del dispositivo
    Iluminación
    Tomas de corriente de distribución
    campo magnético radiado
    2 pT
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    230...400 V
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    4 kV
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    690 V
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    40 A en 35 °C
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Icw] Corriente temporal admisible
    0,94 kA
    [Ipk] pico de intensidad admisible
    9,6 kA
    límite térmico
    900 kA².s
    THDI
    40 A en 0...15 %
    32 A en 15...33 %
    28 A en 33...100 %
    Caída de tensión
    0,3 V con factor de potencia = 1 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    0,28 V con factor de potencia = 0,9 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    0,25 V con factor de potencia = 0,8 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    0,22 V con factor de potencia = 0,7 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    tipo de montaje
    Por clips
    descrip. b. distrib.
    Tramo recto
    polaridad canalización prefabricada
    L + N + PE
    número de salidas de derivación
    0
    Tipo de control
    Sin
    normas
    EN/IEC 60439-2
    EN/IEC 61439-6
    anchura
    3140 mm
    profundidad
    30 mm
    altura
    46 mm
    Longitud
    3 m
    Color
    RAL 9003 : blanco
    peso del producto
    2,7 kg
    cantidad por juego
    Set de 6
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 de acuerdo con EN/IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK06 de acuerdo con EN/IEC 62263
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...35 °C en 100% de In
    35...40 °C en 96% de In
    40...45 °C en 93% de In
    45...50 °C en 89% de In
    50...55 °C en 85% de In
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CANALIS LENGTH KBA40 WHITE (Versión 1.0)
    Fecha 27/09/18
    Tamaño 266.9 KB
    Fecha 27/09/18
    Tamaño 203.8 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KBA..ED... / KBA..DF... - TRANSPORT OR DISTRIBUTION LENGTHS (Versión 03)
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 2/05/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.