España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Schneider Electric Imagen del producto KH036CB311571

Ver todo Canalis KT

KH036CB311571

Schneider Electric Imagen del producto KH036CB311571
Ver todo Canalis KT
KH036CB311571

Equip conexión para cofret tipo SB tap-off 1000A - canaliz KHF 36/38

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Canalis
    Nombre del producto
    KH
    tipo de producto o componente
    Kit de conexión
    Compatibilidad del producto
    KHF36
    KHF38
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    1000 A
    Complementario
    Color
    RAL 7035 : gris
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.