España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

bolt-on tap-off unit - with switch and fuse carriers - 350A - 3L+PE ((*))

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Canalis
    compatibilidad de gama
    Canalis KT
    Canalis KH
    tipo de producto o componente
    Cofret de derivación
    Compatibilidad del producto
    Canalis KT busbar trunking con capacidad de sujeción: KH tipo enchufable outlets
    Canalis KHF and KGF busbar trunking con capacidad de sujeción: enchufable outlets
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    400 A
    tipo de fusible
    Fupact INF switch-disconnector fuse : for DIN fuse, size 2 - 400 A - conforming to DIN 43653 standard
    Equipo suministrado
    Switch-disconnector
    modo de montaje
    Enchufable with auto-clamping system
    polaridad de la unidad de derivación
    3L+PEN
    Complementario
    aplicación del dispositivo
    Distribución de mediana potencia
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    690 V
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    8 kV
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    800 V
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    Tipo de control
    Mando rotativo
    normas
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    Color
    Blanco RAL 9001
    anchura
    760 mm
    profundidad
    590 mm
    altura
    569 mm
    Entorno
    sistema de conexión a tierra
    TN-C
    grado de protección IP
    IP43 coordinación IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK08 acorde a IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KH0..SE3.1 - Tap off units (Versión 02)
    Fecha 16/12/17
    Tamaño 2.8 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.