España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

removable tap-off unit with MCC type rotary handle - 630A - 3L+Nd+PE ((*))

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Canalis
    Compatibilidad de gama
    KT Canalización prefabricada
    KH Canalización prefabricada
    tipo de producto o componente
    Cofret de derivación
    busbar trunking compatibility
    Canalis KT busbar trunking con capacidad de sujeción: KH tipo conexión
    Canalis KHF and KGF busbar trunkingconexión
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    630 A
    Tipo de protección
    Circuit breaker, estado 1 NSX630
    Equipo suministrado
    circuit breaker solicitar por separado
    modo de montaje
    Conexión with auto-clamping system
    polaridad de la unidad de derivación
    3L+PEN
    Complementario
    aplicación del dispositivo
    Distribución de mediana potencia
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    690 V
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    8 kV
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    800 V
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    Tipo de control
    Mando rotativo prolongado
    door/cover opening side
    Abajo
    normas
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    Color
    Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
    anchura
    780 mm
    profundidad
    275 mm
    depth (door open)
    646 mm
    altura
    371 mm
    peso del producto
    45 kg
    Entorno
    sistema de conexión a tierra
    IT
    TN-S
    TT
    Grado de protección IP
    IP55 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK08 acorde a IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Comunicación ambiental
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KH BOX PLUG IN 3L PEN NSX630 (Versión 1.0)
    Fecha 25/06/19
    Tamaño 218.1 KB
    Fecha 25/06/19
    Tamaño 274.6 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KH0..SD.. (Versión 02)
    Fecha 16/12/17
    Tamaño 3.1 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 22/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 22/05/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.