España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Canalis
    compatibilidad de gama
    Canalis KT
    Canalis KH
    tipo de producto o componente
    Cofret de derivación
    Compatibilidad del producto
    Canalis KT busbar trunking con capacidad de sujeción: KH tipo enchufable outlets
    Canalis KHF and KGF busbar trunking con capacidad de sujeción: enchufable outlets
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    1000 A
    tipo de fusible
    Fuse isolator : for DIN fuse, size 4 - 1000 A
    Equipo suministrado
    Fuse to be ordered separately
    modo de montaje
    Enchufable with auto-clamping system
    polaridad de la unidad de derivación
    3L+PE
    Complementario
    aplicación del dispositivo
    High power distribution ((*))
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    690 V
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    8 kV
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    800 V
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Cable clamp terminal - cable : 185 mm² (x4)
    normas
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    Color
    Blanco RAL 9001
    anchura
    650 mm
    profundidad
    420 mm
    altura
    485 mm
    peso del producto
    86 kg
    Entorno
    sistema de conexión a tierra
    TT
    IT
    TN-S
    grado de protección IP
    IP31 de acuerdo con IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK08 acorde a IEC 62262
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.