España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo Canalis KN
Schneider Electric Imagen del producto KNA160AB4

KNA160AB4

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto KNA160AB4
KNA160AB4
Green premium brand logo

Unidad de alimentación para KNA - 160 A - montaje a derecha o izquierda

Mostrar más características
  • P.V.R
    663,83 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Gama de producto
    Canalis
    Nombre del producto
    KN
    Tipo de producto o componente
    Terminal de alimentación
    BAR MATERIAL
    Aluminio
    Compatibilidad del producto
    KN
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    160 A
    Ubicación de montaje
    Lado de canalización
    Color
    Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
    Complementario
    Tipo de protección
    Sin protección
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    230...500 V
    Conexiones - terminales
    Terminal para 95 mm² Flexible
    Terminal para 95 mm² rígido
    Tipo de control
    Sin
    número de circuitos
    1
    Equipo suministrado
    Tapa
    Tipo de montaje
    Por clips
    Soporte de montaje
    Canalización
    Normas
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    Anchura
    356 mm
    Profundidad
    130 mm
    Altura
    185 mm
    Peso del producto
    2,8 kg
    Entorno
    Grado de protección IP
    IP55 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK08 acorde a IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Under investigation
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Versión 3.0)
    CAD file (on TraceParts) for KNA160AB4: Canalis - feed unit for KNA - 160 A - left or right mounting (Versión 2.0)
    END FEED UNIT 160 A (Versión 1.0)
    Fecha 23/06/14
    Tamaño 140.5 KB
    Fecha 23/06/14
    Tamaño 156.1 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Canalis KN Certificate LCIE according to IEC 61439-6 (Versión 1.1)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KNA160AB4 - END FEED UNIT 160 A (Versión 04)
    Fecha 1/06/15
    Tamaño 3.1 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 18/10/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 18/10/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 18/10/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
Comparar productos: /