España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Tramo recto - 160 A - 3 salidas de derivación - 3L+N+PE - 3m - blanco

Mostrar más características >
  • P.V.R
    453,30 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Canalis
    Nombre del producto
    KN
    tipo de producto o componente
    Canalización prefabricada
    descrip. b. distrib.
    Elemento recto de distribución
    aplicación del dispositivo
    Distribución de baja potencia
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    160 A en 35 °C
    polaridad canalización prefabricada
    3L + N + PE
    3L + PEN
    número de salidas de derivación
    3
    Longitud
    3 m
    Complementario
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    230...500 V
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    500 V
    [Icw] Corriente temporal admisible
    2,8 kA
    [Ipk] pico de intensidad admisible
    20 kA
    conexión eléctrica
    Contacto deslizante lubricado
    campo magnético radiado
    0,186 µT
    límite térmico
    8000 kA².s
    THDI
    0...15 % 160 A
    15...33 % 130 A
    33...100 % 100 A
    Caída de tensión
    0.068 V 1 50 Hz con 1A para 100m de longitud
    0.071 V 0.9 50 Hz con 1A para 100m de longitud
    0.067 V 0.8 50 Hz con 1A para 100m de longitud
    0.063 V 0.7 50 Hz con 1A para 100m de longitud
    tipo de montaje
    Mediante tornillos
    posición de neutro
    Arriba
    número de circuitos
    1
    Tipo de control
    Sin
    normas
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    anchura
    92 mm
    profundidad
    27,5 mm
    Color
    RAL 9001 : blanco
    peso del producto
    7,3 kg
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK08 acorde a IEC 62262
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...35 °C 100% de In
    35...40 °C 97% de In
    40...45 °C 94% de In
    45...50 °C 91% de In
    50...55 °C 87% de In
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for KNA160ED4303: STRAIGHT LENGTH 160 A (Versión 1.0)
    STRAIGHT LENGTH 160 A (Versión 1.0)
    Fecha 8/07/14
    Tamaño 341.1 KB
    Fecha 8/07/14
    Tamaño 61.4 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Canalis KN Certificate LCIE according to IEC 61439-6 (Versión 1.1)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KNA...ED. - STRAIGHT LENGTH (Versión 01)
    Fecha 18/12/17
    Tamaño 1.3 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.