España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Soportes de Fijación 40 A a 160 A para KN

Mostrar más características >
  • P.V.R
    7,62 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Canalis
    Nombre del producto
    KN
    tipo de producto o componente
    Abrazadera
    Compatibilidad del producto
    KN
    montaje de dispositivo de fijación
    Montaje mural
    carga máxima
    39 kg
    cantidad por juego
    Juego de 10
    Complementario
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de fijación
    anchura
    31 mm
    profundidad
    40 mm
    altura
    97 mm
    peso del producto
    32 g
    Entorno
    normas
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KN FIXING BRACKETS 40 A TO 100 A (Versión 1.0)
    Fecha 8/07/14
    Tamaño 80 KB
    Fecha 8/07/14
    Tamaño 124.3 KB
    CAD files for KNB160ZF2: KN FIXING BRACKETS 40 A TO 100 A (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Canalis KN Certificate LCIE according to IEC 61439-6 (Versión 1.1)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KNA...ED. - STRAIGHT LENGTH (Versión 01)
    Fecha 18/12/17
    Tamaño 1.3 MB
    KNB/KSB ...ZFKP1 - VERTICAL PENDANT KIT (Versión 05)
    Fecha 18/12/17
    Tamaño 844.7 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 2/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 2/05/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.