España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Soporte de Fijación de resorte para KN

Mostrar más características >
  • P.V.R
    15,24 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Canalis
    Nombre del producto
    KN
    tipo de producto o componente
    Escuadra de suspensión
    Compatibilidad del producto
    KN
    montaje de dispositivo de fijación
    Suspendido por varilla roscada
    carga máxima
    100 kg
    cantidad por juego
    Juego de 10
    Complementario
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de fijación
    anchura
    33 mm
    profundidad
    61 mm
    altura
    272 mm
    peso del producto
    260 g
    Entorno
    normas
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for KNB160ZFPU: SPRING FIXING BRACKET KN (Versión 1.0)
    SPRING FIXING BRACKET KN (Versión 1.0)
    Fecha 8/07/14
    Tamaño 175.1 KB
    Fecha 8/07/14
    Tamaño 100.5 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Canalis KN Certificate LCIE according to IEC 61439-6 (Versión 1.1)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KNB160ZFPU - SPRING FIXING BRACKET (Versión 02)
    Fecha 18/12/17
    Tamaño 729.1 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.