España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Cofret de derivación para fusible NF - 8.5 x 31.5 mm - 16 A - L + N + PE

Mostrar más características >
  • P.V.R
    83,43 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Canalis
    compatibilidad de gama
    Canalis KN
    tipo de producto o componente
    Cofret de derivación
    Compatibilidad del producto
    Canalis KN busbar trunking con capacidad de sujeción: enchufable outlets
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    16 A en 35 °C
    tipo de fusible
    Fuse isolator : for aM cylindrical fuse, size 8.5 x 31.5 mm - 16 A - conforming to NF standard
    Fuse isolator : for gG cylindrical fuse, size 8.5 x 31.5 mm - 16 A - conforming to NF standard
    Equipo suministrado
    Fuse to be ordered separately
    Cable clamp
    modo de montaje
    Enchufable con selección de fase
    polaridad de la unidad de derivación
    L+N+PE
    Color
    Blanco RAL 9001
    Complementario
    aplicación del dispositivo
    Distribución de baja potencia
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    230...500 V Dependiendo del dispositivo de protección
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    4,6 kV
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    500 V Dependiendo del dispositivo de protección
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Cable clamp terminal - cable : 4 mm² flexible
    Cable clamp terminal - cable : 6 mm² rigid
    lado de apertura de puerta
    Frontal
    modo de desconexión de unidad de derivación
    Por extracción
    normas
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    anchura
    72 mm
    profundidad
    50 mm
    altura
    172 mm
    peso del producto
    0,16 kg
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK08 acorde a IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TAPOFF UNIT 16A L N PE FOR UTE FUSES (Versión 1.0)
    Fecha 8/07/14
    Tamaño 279.6 KB
    Fecha 8/07/14
    Tamaño 173.5 KB
    CAD files for KNB16CF2: TAPOFF UNIT 16A L N PE FOR UTE FUSES (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Canalis KN Certificate LCIE according to IEC 61439-6 (Versión 1.1)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KNB16C.2 - 16A TAP-OFF UNIT L+N+PE FOR FUSES (Versión 05)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.