España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Derivación - 32 A - 2 tomas de corriente domésticas Schuko - 8 módulos de 18mm

Mostrar más características >
  • P.V.R
    331,67 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Canalis
    Nombre del producto
    KN
    tipo de producto o componente
    Cofret de derivación
    Compatibilidad del producto
    Aparamenta modular
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    32 A en 35 °C
    descripción de la toma de la unidad de derivación
    Toma Schuko10/16A 2P+T230V
    descripción de la 2ª toma de la unidad de derivación
    Toma Schuko10/16A 2P+T230V
    polaridad de la unidad de derivación
    3L+N+PE
    Equipo suministrado
    Placa obturadora
    Color
    Blanco : RAL 9001
    Complementario
    aplicación del dispositivo
    Tomas de corriente de distribución
    Distribución de baja potencia
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    230...500 V Dependiendo del dispositivo de protección
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    400 V Dependiendo del dispositivo de protección
    500 V Dependiendo del dispositivo de protección
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    Tipo de protección
    Sin protección
    modo de desconexión de unidad de derivación
    Por extracción
    tipo de conector de la unidad de derivación
    Con selección de fase
    normas
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    Número de módulos de 18 mm
    8
    anchura
    434 mm
    profundidad
    141 mm
    altura
    165 mm
    peso del producto
    2,9 kg
    Entorno
    sistema de conexión a tierra
    TT - Canalización prefabricada
    TN-S - Canalización prefabricada
    TN-C - Canalización prefabricada
    IT - Canalización prefabricada
    TT - cofret de derivación
    TN-S - cofret de derivación
    IT - cofret de derivación
    grado de protección IP
    IP55 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK08 acorde a IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Italia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TAPOFF UNIT 32A WITH 2 DIN SOCKETS (Versión 1.0)
    Fecha 8/07/14
    Tamaño 450.8 KB
    Fecha 8/07/14
    Tamaño 248.5 KB
    CAD files for KNB32CP11D: TAPOFF UNIT 32A WITH 2 DIN SOCKETS (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Canalis KN Certificate LCIE according to IEC 61439-6 (Versión 1.1)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KNB32CP... - 32A TAP-OFF UNIT (Versión 04)
    Fecha 18/12/17
    Tamaño 7.5 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.