España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Codo flexible para conexión lateral - 100A - 2D - interno/externo de 80 a 180°

Mostrar más características >
  • P.V.R
    334,37 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Canalis
    Nombre del producto
    KN
    tipo de producto o componente
    Codo
    descrip. b. distrib.
    Codo flexible
    Compatibilidad del producto
    KN
    tipo de cambio de dirección
    2 dimensiones
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    100 A en 35 °C
    Complementario
    aplicación del dispositivo
    Distribución de baja potencia
    límite térmico
    8000 kA².s
    campo magnético radiado
    186 pT
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    230...500 V
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    500 V
    [Icw] Corriente temporal admisible
    2,8 kA
    [Ipk] pico de intensidad admisible
    14 kA
    THDI
    100 A en 0...15 %
    80 A en 15...33 %
    63 A en 33...100 %
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    Tipo de control
    Comunicación
    número de circuitos
    1
    tipo de montaje
    Mediante tornillos
    normas
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    ángulo de funcionamiento
    80...180 °
    Longitud
    355 mm
    Color
    RAL 9001 : blanco
    peso del producto
    1,3 kg
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK08 acorde a IEC 62262
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...35 °C sin disminución
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    FLEXIBLE ELBOW 63A (Versión 1.0)
    Fecha 8/07/14
    Tamaño 374.7 KB
    Fecha 8/07/14
    Tamaño 182.1 KB
    CAD files for KNT100DL4: FLEXIBLE ELBOW 63A (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Canalis KN Certificate LCIE according to IEC 61439-6 (Versión 1.1)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KNA/KNT...DF/DL... - FLEXIBLE LENGHT (Versión 03)
    Fecha 18/12/17
    Tamaño 1.4 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.