España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Unidades de alimentación para KNT - 63 A - montaje en el centro - comunicación

Mostrar más características >
  • P.V.R
    421,47 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Canalis
    Nombre del producto
    KN
    tipo de producto o componente
    Terminal de alimentación
    Material de las barras
    Aluminio
    Compatibilidad del producto
    KN
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    40 A
    63 A
    lugar de montaje
    Central
    Color
    Blanco (pedido por separado)RAL 9001
    Complementario
    Tipo de protección
    Sin protección
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    230...500 V
    Conexiones - terminales
    Bornero para 16 mm² Flexible
    Bornero para 25 mm² rígido
    Tipo de control
    Comunicación
    número de circuitos
    1
    Equipo suministrado
    Tapa
    tipo de montaje
    Por clips
    Soporte de montaje
    Canalización
    normas
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    anchura
    535 mm
    profundidad
    71 mm
    altura
    92 mm
    peso del producto
    1,47 kg
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK08 acorde a IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CENTER FEED UNITS 63 A (Versión 1.0)
    Fecha 8/07/14
    Tamaño 66.2 KB
    Fecha 8/07/14
    Tamaño 105.5 KB
    CAD files for KNT63ABT4: CENTER FEED UNITS 63 A (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Canalis KN Certificate LCIE according to IEC 61439-6 (Versión 1.1)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KN...ABT4 - CENTER FEED UNIT 63/100A (Versión 05)
    Fecha 18/12/17
    Tamaño 2.6 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.