España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Canalis - KSA - Feed unit - Left mounting - For circuit breaker - 1000A

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Canalis
    Nombre del producto
    KS
    tipo de producto o componente
    Terminal de alimentación
    Material de las barras
    Aluminio
    Compatibilidad del producto
    KS
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    1000 A
    800 A
    polaridad canalización prefabricada
    3L + PE
    lugar de montaje
    Izquierda
    Color
    Blanco (pedido por separado)RAL 9001
    Complementario
    Tipo de protección
    Protección interrupt, autom,
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    230...690 V
    Conexiones - terminales
    Terminal
    Tipo de control
    Mando rotativo
    número de circuitos
    1
    Equipo suministrado
    NS800
    NS1000
    Soporte de montaje
    Canalización
    normas
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    anchura
    1224 mm
    profundidad
    393.5 mm
    altura
    500 mm
    peso del producto
    52.6 kg
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK08 acorde a IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for KSA1000ABGD5: END FEED BOX 1000 A LEFT SIDE CIRCUIT BREAKER PROT (Versión 1.0)
    END FEED BOX 1000 A LEFT SIDE CIRCUIT BREAKER PROT (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KSA....AB.D. - 630/1000A END FEED UNIT (Versión 04)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 8/02/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 8/02/19
    Tamaño 200 B
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PEP_Canalis KSA 100 A to 1000A (Versión 1.2)
    Fecha 7/08/15
    Tamaño 222.7 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.