España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Canalis
    Nombre del producto
    KS
    tipo de producto o componente
    Codo
    busbar description
    Normas
    Material de las barras
    Aluminio
    aplicación del dispositivo
    Cambio de dirección
    Complementario
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    230...690 V
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    ángulo de funcionamiento
    90 °
    lugar de montaje
    Sobre canalización
    conexión eléctrica
    Contacto deslizante lubricado
    tipo de montaje
    Mediante tornillos
    anchura
    146 mm
    profundidad
    113 mm
    altura
    290 mm
    peso del producto
    19 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Versión 4.1)
    Fecha 22/01/19
    Tamaño 68.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ELBOW 1000 A (Versión 1.0)
    Fecha 8/07/14
    Tamaño 465.5 KB
    Fecha 8/07/14
    Tamaño 144.3 KB
    CAD files for KSA1000DLC40: ELBOW 1000 A (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KSA...ED./D../ET. , KS....ZJ4, KSB1000ZF1 - TRANSPORT OR DISTRIBUTION LENGTHS (Versión 04)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Canalis KSA KSC EU Declaration (Versión 1.0)
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 265.9 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 5/04/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 5/04/19
    Tamaño 200 B
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    End of life document Canalis KS (Versión 1.0)
    Fecha 17/11/17
    Tamaño 131.6 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PEP_Canalis KSA 100 A to 1000A (Versión 1.2)
    Fecha 7/08/15
    Tamaño 222.7 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.