España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Schneider Electric Imagen del producto KSA1000ED4154

Ver todo Canalis KS

KSA1000ED4154

Schneider Electric Imagen del producto KSA1000ED4154
Ver todo Canalis KS
KSA1000ED4154

Tramo recto - 1000 A - 1.5 m - 4 salidas de derivación

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Canalis
    Nombre del producto
    KS
    tipo de producto o componente
    Canalización prefabricada
    descrip. b. distrib.
    Elemento recto de distribución
    Material de las barras
    Aluminio
    aplicación del dispositivo
    Distribución de mediana potencia
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    1000 A 35 °C
    número de salidas de derivación
    4
    Complementario
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    230...690 V
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    8 kV
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    690 V
    [Icw] Corriente temporal admisible
    37,4 kA
    [Ipk] pico de intensidad admisible
    78.7 kA
    conexión eléctrica
    Contacto deslizante lubricado
    campo magnético radiado
    1.27 µT
    límite térmico
    1758 kA².s
    THDI
    0...15 % 1000 A
    15...33 % 800 A
    33...100 % 630 A
    Caída de tensión
    <= 0.005 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long
    <= 0.007 V 0.9 50 Hz with 1A for 100 m long
    <= 0.007 V 0.8 50 Hz with 1A for 100 m long
    <= 0.008 V 0.7 50 Hz with 1A for 100 m long
    tipo de montaje
    Mediante tornillos
    posición de neutro
    Arriba
    polaridad canalización prefabricada
    3L + N + PE
    3L + PEN
    Tipo de dimensión
    Fijar
    anchura
    146 mm
    profundidad
    113 mm
    Longitud
    1.5 m
    peso del producto
    29,9 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Versión 4.1)
    Fecha 22/01/19
    Tamaño 68.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for KSA1000ED4154: STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTH 1M50 1000 A (Versión 1.0)
    STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTH 1M50 1000 A (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KSA...ED./D../ET. , KS....ZJ4, KSB1000ZF1 - TRANSPORT OR DISTRIBUTION LENGTHS (Versión 04)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Canalis KSA KSC EU Declaration (Versión 1.0)
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 265.9 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 28/02/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 28/02/19
    Tamaño 200 B
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    End of life document Canalis KS (Versión 1.0)
    Fecha 17/11/17
    Tamaño 131.6 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PEP_Canalis KSA 100 A to 1000A (Versión 1.2)
    Fecha 7/08/15
    Tamaño 222.7 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.