España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Canalis
    Nombre del producto
    KS
    tipo de producto o componente
    Zeta
    busbar description
    Normas
    aplicación del dispositivo
    Cambio de dirección
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    400 A en 35 °C
    Tipo de cambio de dirección
    Dirección 1 : Codo de canto para Hacia abajo - neutro para arriba
    Dirección 1 : Codo de canto para Hacia arriba - neutro para arriba
    Complementario
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    230...690 V
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    Tipo de dimensión
    Hecho a medida
    ángulo de funcionamiento
    90 °
    conexión eléctrica
    Contacto deslizante lubricado
    tipo de montaje
    Mediante tornillos
    normas
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    anchura
    147 mm
    profundidad
    4 mm
    Longitud
    Dirección 1 : 250...745 mm
    Dirección 3 : 250...745 mm
    Color
    Blanco RAL 9001
    peso del producto
    6,8 kg
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK08 acorde a IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Versión 4.1)
    Fecha 22/01/19
    Tamaño 68.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ZED ELBOW 400 A MADE TO MEASURE (Versión 1.0)
    Fecha 8/07/14
    Tamaño 643.8 KB
    Fecha 8/07/14
    Tamaño 105.2 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KS.400D../E../ZF1 - SPECIAL LENGTHS (Versión 05)
    Fecha 26/07/18
    Tamaño 5.8 MB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Canalis KSA KSC EU Declaration (Versión 1.0)
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 265.9 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 20/04/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 20/04/19
    Tamaño 200 B
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    End of life document Canalis KS (Versión 1.0)
    Fecha 17/11/17
    Tamaño 131.6 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PEP_Canalis KSA 100 A to 1000A (Versión 1.2)
    Fecha 7/08/15
    Tamaño 222.7 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.