España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Alimentación para KSA - 630A - a la derecha

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Canalis
    Nombre del producto
    KS
    tipo de producto o componente
    Terminal de alimentación
    Material de las barras
    Aluminio
    Compatibilidad del producto
    Prensaestopa FL21
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    500 A
    630 A
    lugar de montaje
    Derecha
    Color
    Blanco (pedido por separado)RAL 9001
    Complementario
    Tipo de protección
    Sin protección
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    230...690 V
    Conexiones - terminales
    Terminal para 300 mm² rígido
    Terminal para 300 mm² Flexible
    Tipo de control
    Sin
    número de circuitos
    1
    Equipo suministrado
    Tapa
    tipo de montaje
    Mediante tornillos
    Soporte de montaje
    Canalización
    normas
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    anchura
    753 mm
    profundidad
    288 mm
    altura
    500 mm
    peso del producto
    18,5 kg
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK08 acorde a IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Versión 4.1)
    Fecha 22/01/19
    Tamaño 68.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Canalis - KSA - Feed unit - 630A (Versión 1.0)
    Fecha 28/09/18
    Tamaño 203.1 KB
    Fecha 28/09/18
    Tamaño 62.7 KB
    CAD files for KSA630ABD4: END FEED BOX 630 A RIGHT SIDE (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KS.....AB.4 - FEED UNIT 630/800/1000A (Versión 07)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Canalis KSA KSC EU Declaration (Versión 1.0)
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 265.9 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 8/02/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 8/02/19
    Tamaño 200 B
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PEP_Canalis KSA 100 A to 1000A (Versión 1.2)
    Fecha 7/08/15
    Tamaño 222.7 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.