España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Canalis
    Nombre del producto
    KS
    tipo de producto o componente
    Abrazadera
    Compatibilidad del producto
    KS
    montaje de dispositivo de fijación
    Bajo el techo o viga metálica
    carga máxima
    80 kg
    Complementario
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de fijación
    anchura
    135 mm
    profundidad
    428 mm
    altura
    1 m
    peso del producto
    2,8 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Versión 4.1)
    Fecha 22/01/19
    Tamaño 68.3 MB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Canalis KS Certificate LCIE plastic tap-off units according to IEC 61439-6 (Versión 1.1)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KNB/KSB ...ZFKP1 - VERTICAL PENDANT KIT (Versión 05)
    Fecha 18/12/17
    Tamaño 844.7 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 25/12/18
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 25/12/18
    Tamaño 200 B
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PEP_Canalis KSA 100 A to 1000A (Versión 1.2)
    Fecha 7/08/15
    Tamaño 222.7 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.