España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Canalis
    Nombre del producto
    KS
    tipo de producto o componente
    Cofret de derivación vacía
    Compatibilidad del producto
    KS
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    100 A en 35 °C
    polaridad de la unidad de derivación
    3L+N+PE
    Complementario
    aplicación del dispositivo
    Distribución de baja potencia
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    230...690 V Dependiendo del dispositivo de protección
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    8 kV
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    690 V Dependiendo del dispositivo de protección
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    modo de desconexión de unidad de derivación
    Por extracción
    tipo de conector de la unidad de derivación
    Con polaridad fija
    medida de apertura de puerta
    545.5 mm
    lado de apertura de puerta
    Derecha
    grado de protección IP
    IP55 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK08 acorde a IEC 62262
    normas
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    material del cuerpo
    Plástico
    Color
    Blanco (pedido por separado)RAL 9001
    anchura
    344 mm
    profundidad
    128 mm
    altura
    220 mm
    peso del producto
    4,8 kg
    Entorno
    sistema de conexión a tierra
    TT - Canalización prefabricada
    TN-S - Canalización prefabricada
    TN-C - Canalización prefabricada
    IT - Canalización prefabricada
    TT - cofret de derivación
    TN-S - cofret de derivación
    IT - cofret de derivación
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Versión 4.1)
    Fecha 22/01/19
    Tamaño 68.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for KSB100SV4: TAP OFF UNIT 100A EMPTY (Versión 1.0)
    TAP OFF UNIT 100A EMPTY (Versión 1.0)
    Fecha 8/07/14
    Tamaño 379 KB
    Fecha 8/07/14
    Tamaño 170.2 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Canalis KS Certificate LCIE plastic tap-off units according to IEC 61439-6 (Versión 1.1)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KSB...S.. - TAP-OFF UNIT (Versión 06)
    Fecha 19/03/18
    Tamaño 5 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 8/02/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 8/02/19
    Tamaño 200 B
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PEP_Canalis KSA 100 A to 1000A (Versión 1.2)
    Fecha 7/08/15
    Tamaño 222.7 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.