España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Cofret de derivación 160 A para Compact NSX - motor - 3L+N+PE

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Canalis
    compatibilidad de gama
    Canalis KS
    tipo de oferta
    Complementary
    tipo de producto o componente
    Cofret de derivación
    Compatibilidad del producto
    Canalis KS busbar trunking con capacidad de sujeción: enchufable outlets
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    160 A en 35 °C
    tipo de protección
    Circuit breaker : NSX160
    Equipo suministrado
    Circuit breaker to be ordered separately
    modo de montaje
    Enchufable con polaridad fija
    polaridad de la unidad de derivación
    3L+N+PE
    Color
    Blanco RAL 9001
    Complementario
    aplicación del dispositivo
    Distribución de mediana potencia
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    230...690 V Dependiendo del dispositivo de protección
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6,8 kV
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    400 V Dependiendo del dispositivo de protección
    500 V Dependiendo del dispositivo de protección
    690 V Dependiendo del dispositivo de protección
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    Tipo de control
    Telemandado
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Crimp lug - ISO32 - cable : 70 mm² flexible
    Crimp lug - ISO32 - cable : 70 mm² rigid
    lado de apertura de puerta
    Derecha
    modo de desconexión de unidad de derivación
    Por apertura de puerta
    normas
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    anchura
    534,5 mm
    profundidad
    303 mm
    medida de apertura de puerta
    727.5 mm
    peso del producto
    13,5 kg
    Entorno
    sistema de conexión a tierra
    TT
    IT
    TN-S
    grado de protección IP
    IP55 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK08 acorde a IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Versión 4.1)
    Fecha 22/01/19
    Tamaño 68.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for KSB160DB412: TAP OFF UNIT 160A COMPACT NS (Versión 1.0)
    TAP OFF UNIT 160A COMPACT NS (Versión 1.0)
    Fecha 8/07/14
    Tamaño 282.5 KB
    Fecha 8/07/14
    Tamaño 174.1 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Canalis KS Certificate LCIE plastic tap-off units according to IEC 61439-6 (Versión 1.1)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KSB...DB/DC/DD... - TAP-OFF UNIT COMPACT NS (Versión 08)
    SUPPLEMENTAL INSTRUCTION SHEET FOR KSB (Versión 00)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PEP_Canalis KSA 100 A to 1000A (Versión 1.2)
    Fecha 7/08/15
    Tamaño 222.7 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.