Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Canalis KT
Schneider Electric Imagen del producto KTA1000CP42

KTA1000CP42

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto KTA1000CP42
KTA1000CP42
Green premium brand logo

Canalis - AL edgewise and flat N2 Zed unit - 1000A - 3L+N+PE ((*))

Mostrar más características
  • 3.183,48 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama
    Canalis
    Nombre del producto
    KT
    Tipo de producto o componente
    Codo multiple
    descrip. b. distrib.
    Estándar
    Nombre corto del dispositivo
    KTA
    Aplicación del dispositivo
    Cambio de dirección
    Material
    Aluminio
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    1000 A at 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    tipo de cambio de dirección
    dirección 1, estado 1 Plano para Derecha
    dirección 2, estado 1 Codo de canto para Hacia arriba
    ángulo de funcionamiento
    90 °
    earth conductor
    Tierra estándar
    short-circuit level
    Versión estándar
    Equipo suministrado
    Trunking unit ((*))
    Jointing unit ((*))
    Complementario
    Material de la carcasa
    Polyester film ((*))
    Material de los contactos
    Copper ((*))
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    1000 V
    Frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    1000 V
    [Icw] Corriente temporal admisible
    50 kA
    [Ipk] pico de intensidad admisible
    110 kA
    campo magnético radiado
    0,5 µT
    límite térmico
    2500 A².s
    THDI
    0…15 % 1000 A
    15…33 % 1250 A
    33…100 % 1600 A
    maximum voltage drop
    <0.006 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.006 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0056 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0052 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    posición de neutro
    Izquierda
    Normas
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    Tipo de dimensión
    Hecho a medida
    Anchura
    140 mm
    altura
    dirección 2, estado 1 210…589 mm
    Color
    White (RAL 9001)
    Longitud
    direction 1: 300 mm
    dirección 3, estado 1 290 mm
    carga lineal
    16 kg/m
    Entorno
    Grado de protección IP
    IP55 conforming to IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK08 conforming to IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % of In)
    35…40 °C (97 % of In)
    40…45 °C (93 % of In)
    45…50 °C (90 % of In)
    50…55 °C (86 % of In)
    Unidades de embalaje
    Tipo de unidad del paquete 1
    PCE
    Número de unidades en empaque
    1
    Peso del empaque (Lbs)
    30,600 kg
    Paquete 1 Altura
    3,500 dm
    Paquete 1 ancho
    3,320 dm
    Paquete 1 Longitud
    7,220 dm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas10
    • español10
    • inglés7
    • alemán7
    • chino7
    • francés7
    • italiano7
    • portugués7
    • ruso7
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.4 GB
    Fecha 21/01/20
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Versión 3.0)
    Archivos del documento
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 290.7 MB
    Fecha 9/06/17
    Archivos del documento
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 237.2 KB
    Fecha 17/04/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 516.7 KB
    Fecha 25/05/05
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 23.4 MB
    Fecha 11/03/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 11.8 MB
    Fecha 1/05/15
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    KTA1000CP42 : KTA1000CP42_REACH_DECLARATION
    Descripción
    KTA1000CP42_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/11/20
    Descripción
    KTA1000CP42_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    KTA1000CP42 : Canalis - AL edgewise and flat N2 Zed unit - 1000A - 3L+N+PE ((*))
    Descripción
    Canalis - AL edgewise and flat N2 Zed unit - 1000A - 3L+N+PE ((*))
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/11/20
    Descripción
    Canalis - AL edgewise and flat N2 Zed unit - 1000A - 3L+N+PE ((*))
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    KTA1000CP42 : Canalis - AL edgewise and flat N2 Zed unit - 1000A - 3L+N+PE ((*))
    Descripción
    Canalis - AL edgewise and flat N2 Zed unit - 1000A - 3L+N+PE ((*))
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/11/20
    Descripción
    Canalis - AL edgewise and flat N2 Zed unit - 1000A - 3L+N+PE ((*))
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.