España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Canalis - AL flat elbow - 2500A - 3L+PE - N1 - 301 to 799mm tailored ((*))

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Canalis
    Nombre del producto
    KT
    tipo de producto o componente
    Codo
    descrip. b. distrib.
    Normas
    nombre corto del dispositivo
    KTA
    aplicación del dispositivo
    Cambio de dirección
    Material
    Aluminio
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    2500 A en 35 °C
    polarity ((*))
    3L + PE
    Tipo de cambio de dirección
    Dirección 1 : Plano para Derecha
    ángulo de funcionamiento
    90 °
    earth conductor ((*))
    Tierra estándar
    short-circuit level ((*))
    Versión estándar
    Equipo suministrado
    Trunking unit ((*))
    Jointing unit ((*))
    Complementario
    Material de la carcasa
    Polyester film ((*))
    Material de los contactos
    Copper ((*))
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    1000 V
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    1000 V
    [Icw] Corriente temporal admisible
    113 kA
    [Ipk] pico de intensidad admisible
    248 kA
    campo magnético radiado
    1,6 µT
    límite térmico
    6400 A².s
    THDI
    0...15 %, corriente de carga máxima: 2500 A
    15...33 %, corriente de carga máxima: 3200 A
    33...100 %, corriente de carga máxima: 4000 A
    Caída de tensión
    Con cos φ =1, 0,0024 V en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    Con cos φ =0,9, 0,0025 V en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    Con cos φ =0,8, 0,0024 V en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    Con cos φ =0,7, 0,0022 V en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    posición de neutro
    Derecha
    normas
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    Tipo de dimensión
    Made to measure short branch ((*))
    anchura
    140 mm
    altura
    244 mm
    Longitud
    Dirección 1 : 300 mm
    Dirección 2 : 301...799 mm
    Color
    Blanco (pedido por separado)RAL 9001
    carga lineal
    25 kg/m
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK08 acorde a IEC 62262
    derating factor ((*))
    100% de In en 0...35 °C
    97% de In en 35...40 °C
    93% de In en 40...45 °C
    90 % of In ((*)) en 45...50 °C
    86 % of In ((*)) en 50...55 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KT..... - ALL PRODUCTS (Versión 07)
    Fecha 13/03/19
    Tamaño 23.4 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.