España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Schneider Electric Imagen del producto KTA2500LP7D1G

Ver todo Canalis KT

KTA2500LP7D1G

Schneider Electric Imagen del producto KTA2500LP7D1G
Ver todo Canalis KT
KTA2500LP7D1G

Codo plano AL - 2500A - 3L + N + PER - N1 - 800 a 1100 mm a medida

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Canalis
    Nombre del producto
    KT
    tipo de producto o componente
    Codo
    descrip. b. distrib.
    Normas
    nombre corto del dispositivo
    KTA
    aplicación del dispositivo
    Cambio de dirección
    Material
    Aluminio
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    2500 A en 35 °C
    polarity ((*))
    3L + N + PER
    Tipo de cambio de dirección
    Dirección 1 : Plano para Derecha
    ángulo de funcionamiento
    90 °
    earth conductor ((*))
    Reinforced ((*))
    short-circuit level ((*))
    Versión reforzada
    Equipo suministrado
    Trunking unit ((*))
    Jointing unit ((*))
    Complementario
    Material de la carcasa
    Polyester film ((*))
    Material de los contactos
    Copper ((*))
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    1000 V
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    1000 V
    [Icw] Corriente temporal admisible
    113 kA
    [Ipk] pico de intensidad admisible
    248 kA
    campo magnético radiado
    1,6 µT
    límite térmico
    12769 A².s
    THDI
    0...15 %, corriente de carga máxima: 2500 A
    15...33 %, corriente de carga máxima: 3200 A
    33...100 %, corriente de carga máxima: 4000 A
    Caída de tensión
    Con cos φ =1, 0,0024 V en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    Con cos φ =0,9, 0,0025 V en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    Con cos φ =0,8, 0,0024 V en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    Con cos φ =0,7, 0,0022 V en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    normas
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    Tipo de dimensión
    Made to measure long branch ((*))
    anchura
    140 mm
    altura
    244 mm
    Longitud
    Dirección 1 : 300 mm
    Direction 2 : 800...1100 mm
    Color
    Gris : RAL 7035
    carga lineal
    36 kg/m
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK08 acorde a IEC 62262
    derating factor ((*))
    100% de In en 0...35 °C
  • Documentos y descargas

    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CANALIS KT 5X2500AL FLAT ELBOW N1 RAL703 (Versión 1.0)
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Versión 3.0)
    CAD files for KTA2500LP7D1G: CANALIS KT 5X2500AL FLAT ELBOW N1 RAL703 (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.