España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Canalis - AL Feed unit N2 dry transformer - 4000A - 3L+N+PER - tailored ((*))

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Canalis
    Nombre del producto
    KT
    tipo de producto o componente
    Side feeder trunking ((*))
    nombre corto del dispositivo
    KTA
    aplicación del dispositivo
    Feeder length ((*))
    alimentación
    Transformador tipo seco
    Material
    Aluminio
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    4000 A en 35 °C
    posición de neutro
    Izquierda
    earth conductor ((*))
    Reinforced ((*))
    short-circuit level ((*))
    Versión reforzada
    Equipo suministrado
    Trunking unit ((*))
    Complementario
    Material de la carcasa
    Polyester film ((*))
    Material de los contactos
    Copper ((*))
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    1000 V
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    1000 V
    [Icw] Corriente temporal admisible
    120 kA
    [Ipk] pico de intensidad admisible
    264 kA
    campo magnético radiado
    3 µT
    límite térmico
    14400 A².s
    THDI
    0...15 %, corriente de carga máxima: 4000 A
    Caída de tensión
    Con cos φ =1, 0,0015 V en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    Con cos φ =0,9, 0,0016 V en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    Con cos φ =0,8, 0,0015 V en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    Con cos φ =0,7, 0,0015 V en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    tipo de montaje
    Mediante tornillos
    Soporte de montaje
    Placa
    polarity ((*))
    3L + N + PE
    número de salidas de derivación
    0
    normas
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    Tipo de dimensión
    Hecho a medida
    Paso de conexión
    470...700 mm
    bar width
    200 mm
    profundidad
    140 mm
    altura
    404 mm
    Longitud
    1900 mm
    Color
    RAL 9001 : blanco
    carga lineal
    56 kg/m
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK08 acorde a IEC 62262
    derating factor ((*))
    100% de In en 0...35 °C
    97% de In en 35...40 °C
    93% de In en 40...45 °C
    90 % of In ((*)) en 45...50 °C
    86 % of In ((*)) en 50...55 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for kta4000el72: KT 5X4000AL FEED UNIT EL N2 (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KT.....EL.1>4 - FEED UNITS FOR DRY TRANSFO (Versión 07)
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 25/04/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.