España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Codo plano AL - 4000A - 3L+N+PER - N1 - 91° a 179° ángulo a medida

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Gama
    Canalis
    Nombre del producto
    KT
    tipo de producto o componente
    Codo
    descrip. b. distrib.
    Estándar
    nombre corto del dispositivo
    KTA
    aplicación del dispositivo
    Cambio de dirección
    Material
    Aluminio
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    4000 A en 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    tipo de cambio de dirección
    dirección 1, estado 1 Plano para Derecha
    ángulo de funcionamiento
    91…179 °
    earth conductor
    Reinforced ((*))
    short-circuit level
    Versión estándar
    Equipo suministrado
    Trunking unit ((*))
    Jointing unit ((*))
    Complementario
    Material de la carcasa
    Polyester film ((*))
    Material de los contactos
    Copper ((*))
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    1000 V
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    1000 V
    [Icw] Corriente temporal admisible
    90 kA
    [Ipk] pico de intensidad admisible
    198 kA
    campo magnético radiado
    3 µT
    límite térmico
    8100 A².s
    THDI
    0…15 % 4000 A
    maximum voltage drop
    <0,0015 V con factor de potencia = 1 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    <0,0016 V con factor de potencia = 0,9 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    <0,0015 V con factor de potencia = 0,8 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    <0,0015 V con factor de potencia = 0,7 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    posición de neutro
    Derecha
    normas
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    Tipo de dimensión
    Fijar
    anchura
    140 mm
    altura
    404 mm
    Longitud
    dirección 1, estado 1 300 mm
    dirección 2, estado 1 300 mm
    Color
    Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
    carga lineal
    45 kg/m
    Entorno
    Grado de protección IP
    IP55 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK08 acorde a IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C - tipo de cable: 100% de In)
    35…40 °C - tipo de cable: 97% de In)
    40…45 °C - tipo de cable: 93% de In)
    45…50 °C - tipo de cable: 90 % of In ((*)))
    50…55 °C - tipo de cable: 86 % of In ((*)))
  • Documentos y descargas

    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for kta4000lp5c1: KT 5X4000AL FLAT ELBOW N1 (Versión 1.0)
    KT 5X4000AL FLAT ELBOW N1 (Versión 1.0)
    Fecha 25/06/19
    Tamaño 578.1 KB
    Fecha 25/06/19
    Tamaño 305.9 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.