España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Terminal de cierre para canaliz 1250A AL or 1600A Cu - Altura 124 mm

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Canalis
    Nombre del producto
    KT
    tipo de producto o componente
    Terminal de cierre
    nombre corto del dispositivo
    KTB
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de derivación
    aplicación del dispositivo
    Jointing ((*))
    Complementario
    lugar de montaje
    Lado de canalización
    tipo de montaje
    Mediante tornillos
    Soporte de montaje
    Trunking ((*))
    normas
    IEC 61439-6
    tipo de oferta
    Repuesto
    anchura
    83 mm
    profundidad
    206 mm
    altura
    134 mm
    Color
    RAL 9001 : blanco
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KTB0..4FA - END COVERS (Versión 02)
    Fecha 18/12/17
    Tamaño 685.1 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 17/04/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.