España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Canalis - kit fire barrier for wall or ceiling - L 650 mm - H 244 mm ((*))

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Canalis
    Nombre del producto
    KT
    tipo de producto o componente
    Cubierta de la barra de distribución
    descrip. b. distrib.
    Corta-fuegos
    nombre corto del dispositivo
    KTB
    aplicación del dispositivo
    Feeder length ((*))
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    2500 A con aluminio
    Longitud
    650 mm
    Complementario
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de protección contra incendios
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    1000 V
    tipo de montaje
    Montado en superficie
    anchura
    236 mm
    altura
    376 mm
    Color
    RAL 9001 : blanco
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    FIRE BARRIER FOR CANALIS KT (Versión 06)
    Fecha 27/09/18
    Tamaño 10.4 MB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.