España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Adaptador KTA-KHF L N1 - 2500A - 3L+N+PER-r

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Canalis
    Nombre del producto
    KT
    tipo de producto o componente
    Connection adapter ((*))
    nombre corto del dispositivo
    KTB
    Compatibilidad del producto
    KHF29
    compatibilidad de gama
    Canalis KT trunking
    Canalis KH trunking
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    2500 A en 35 °C
    polarity ((*))
    3L + N + PE
    earth conductor ((*))
    Reinforced ((*))
    short-circuit level ((*))
    Versión reforzada
    Longitud
    900 mm
    Complementario
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    1000 V
    [Icw] Corriente temporal admisible
    110 kA - 0.1 s at 35 °C
    dirección de instalación
    Izquierda
    posición de neutro
    Derecha
    anchura
    600 mm
    altura
    608 mm
    Color
    RAL 9001 : blanco
    peso del producto
    250 kg
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KTB....HT.. - Connection element KH / KT (Versión 4)
    KT.....EL.5 - FEED UNITS FOR DRY TRANSFO (Versión 07)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.