España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Kit de cobre para interface (PER) - 4 agujeros 400 mm

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Canalis
    Nombre del producto
    KT
    tipo de producto o componente
    Kit de toma de tierra
    nombre corto del dispositivo
    KTB
    compatibilidad de gama
    Prisma
    Interface y conexión a Canalis desde Canalis - KT
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de interfaz
    Longitud
    400 mm
    Complementario
    lugar de montaje
    On interface ((*))
    profundidad
    85 mm
    altura
    125 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    KTB0...PE1 - KT END COVER H164 TO 404 (Versión 02)
    Fecha 23/05/18
    Tamaño 14.6 MB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 13/04/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.