España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Canalis - side wall fixing bracket for vertical bar - H 404 mm ((*))

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Canalis
    Nombre del producto
    KT
    tipo de producto o componente
    Soporte de fijación
    nombre corto del dispositivo
    KTB
    compatibilidad de gama
    Trunking from Canalis - KT
    Complementario
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de soporte
    montaje de dispositivo de fijación
    Montaje mural
    normas
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    anchura
    325 mm
    profundidad
    63 mm
    altura
    483 mm
    peso del producto
    12,58 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    VERTICAL FIXING H204 TO 404 KTB0..4ZA5 (Versión 5)
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.