España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Canalis - horizontal protective covers for EL N5 feed units - 510 mm ((*))

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Canalis
    Nombre del producto
    KT
    tipo de producto o componente
    Cubierta protectora
    nombre corto del dispositivo
    KTB
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de protección
    Longitud
    1690 mm
    Complementario
    tipo de montaje
    Mediante tornillos
    profundidad
    340 mm
    altura
    660...810 mm
    peso del producto
    47 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    IS KT CR6 PROTECTIVE COVER (Versión 00)
    Fecha 24/10/18
    Tamaño 14.3 MB
    KT.....EL.5 - FEED UNITS FOR DRY TRANSFO (Versión 07)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.