España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Cofret de derivacións con interruptor fusible - Atornillado - 0630A - 3L+N+PER

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Canalis
    compatibilidad de gama
    Canalis KT
    tipo de producto o componente
    Cofret de derivación
    Compatibilidad del producto
    Canalis KT busbar trunking con capacidad de sujeción: KS tipo enchufable outlets
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    630 A en 35 °C
    tipo de fusible
    Switch-disconnector fuse : for DIN fuse, size T3 - 630 A
    Equipo suministrado
    Switch disconnector
    modo de montaje
    Bolt-on
    polaridad de la unidad de derivación
    3L+PEN
    Complementario
    aplicación del dispositivo
    High power distribution ((*))
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    500 V
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    500 V
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    Tipo de control
    Mando rotativo
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Bolted connection - cable : 300 mm² (x3) - for L/N
    Bolted connection - cable : 150 mm² (x1) - for PE
    lado de apertura de puerta
    Frontal
    normas
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    Color
    Blanco RAL 9001
    pasos de 18 mm
    62
    anchura
    1108 mm
    profundidad
    300 mm
    altura
    480 mm
    peso del producto
    54 kg
    Entorno
    grado de protección IP
    IP31 de acuerdo con IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK08 acorde a IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TAP OFF UNIT KTB....HF. INS FUSE (Versión 2)
    Fecha 6/07/15
    Tamaño 8.4 MB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.