España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Canalis - CO straight feeder length - 1000A - 3L+N+PER - 2m standard ((*))

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Gama
    Canalis
    Nombre del producto
    KT
    tipo de producto o componente
    Canalización prefabricada
    descrip. b. distrib.
    Elemento recto de transporte
    nombre corto del dispositivo
    KTC
    aplicación del dispositivo
    Feeder length ((*))
    Material
    Cobre
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    1000 A en 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    número de salidas de derivación
    0
    earth conductor
    Reinforced ((*))
    short-circuit level
    Versión estándar
    Longitud
    2000 mm
    Equipo suministrado
    Trunking unit ((*))
    Jointing unit ((*))
    Complementario
    Material de la carcasa
    Polyester film ((*))
    Material de los contactos
    Copper ((*))
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    1000 V
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    1000 V
    [Icw] Corriente temporal admisible
    50 kA
    [Ipk] pico de intensidad admisible
    110 kA
    campo magnético radiado
    0,4 µT
    límite térmico
    2500 A².s
    THDI
    0…15 % 1000 A
    maximum voltage drop
    <0,0043 V con factor de potencia = 1 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    <0,0047 V con factor de potencia = 0,9 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    <0,0046 V con factor de potencia = 0,8 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    <0,0044 V con factor de potencia = 0,7 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    tipo de montaje
    By hook ((*))
    Soporte de montaje
    Pendant ((*))
    Cantilever arm ((*))
    dirección de instalación
    Vertical
    Horizontal
    posición de neutro
    Derecha
    normas
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    Tipo de dimensión
    Fijar
    anchura
    140 mm
    altura
    74 mm
    peso del producto
    50 kg
    Color
    Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
    Entorno
    Grado de protección IP
    IP55 acorde a IEC 60529
    Grado de protección IK
    IK08 acorde a IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C - tipo de cable: 100% de In)
    35…40 °C - tipo de cable: 95 % of In ((*)))
    40…45 °C - tipo de cable: 90 % of In ((*)))
    45…50 °C - tipo de cable: 84 % of In ((*)))
    50…55 °C - tipo de cable: 79 % of In ((*)))
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Comunicación ambiental
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for ktc1000et520: KT 5X1000CO FEEDER (Versión 1.0)
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Versión 3.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 24/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 24/05/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.