España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

contactor montado en barra LC1-BL - 3 P- AC-3 440 V 750 A - bobina 110 V CA

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    TeSys
    Nombre del producto
    TeSys B
    tipo de producto o componente
    Conector
    nombre corto del dispositivo
    LC1BL
    aplicación del contactor
    Motor-calefacción-iluminación
    Categoría de empleo
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    tipo de circuito de control
    CA
    tipo de la bobina
    Normas
    número de polos
    3P
    composición de los polos de contacto
    3 NA
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    800 A (<= 40 °C) AC AC-1 for power circuit
    750 A (<= 55 °C) AC AC-3 for power circuit
    potencia del motor en kW
    220 kW en 220...230 V CA 50/60 Hz AC-3
    400 kW en 380...400 V CA 50/60 Hz AC-3
    425 kW en 415 V CA 50/60 Hz AC-3
    450 kW en 440 V CA 50/60 Hz AC-3
    500 kW en 500 V CA 50/60 Hz AC-3
    530 kW en 1000 V CA 50/60 Hz AC-3
    560 kW en 660...690 V CA 50/60 Hz AC-3
    160 kW en 400 V CA 50/60 Hz AC-4
    composición de los contactos auxiliares
    2 a + 2 NF
    [Uc] tensión de circuito de control
    110 V CA 50/60 Hz
    Complementario
    límites de tensión del circuito de control
    0.3...0.5 Uc desconexión 50..0,400 Hz
    0.85...1.1 Uc operactiva 50..0,400 Hz
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    1000 V - para circuito de alimentación - de acuerdo con IEC 60158-1
    1000 V - para circuito de alimentación - de acuerdo con IEC 60947-4
    1500 V - para circuito de alimentación - de acuerdo con VDE 0110 gr C
    tipo de montaje
    Fijo
    Soporte de montaje
    Abrazadera de suporte de la barra
    Cajas de montaje dentadas
    Conexiones - terminales
    Circuito de alimentación (pedido por separado) conexión atornillada
    par de apriete
    Circuito de alimentación : 21 N.m - sobre barras
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    <= 1000 V AC 50/60 Hz para circuito de alimentación
    [Ith] Corriente térmica convencional
    800 A en <= 40 °C para circuito de alimentación
    Irms poder de conexión nominal
    10000 A en 1000 V AC para circuito de alimentación acorde a IEC 60158-1
    10000 A en 1000 V AC para circuito de alimentación acorde a IEC 60947-4
    Poder de corte asignado
    10000 A en 440 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60158-1
    10000 A en 440 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947-4
    4000 A en 1000 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60158-1
    4000 A en 1000 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947-4
    8000 A en 660...690 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60158-1
    8000 A en 660...690 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947-4
    9000 A en 500 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60158-1
    9000 A en 500 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947-4
    fusible asociado
    1000 A gI en <= 440 V para circuito de alimentación
    800 A aM en <= 440 V para circuito de alimentación
    800 A gI en <= 440 V para circuito de alimentación
    impedancia media
    0.18 mOhm en 50 Hz - Ith 800 A para circuito de alimentación
    potencia disipada por polo
    115 W AC-1 - Ith 800 A
    88 W AC-3 - Ith 800 A
    Consumo a la llamada en VA
    1300 VA
    consumo de mantenimiento en VA
    31 VA 50/60 Hz
    duración de maniobra
    100...150 ms cierre
    50...100 ms apertura
    Durabilidad mecánica
    1200000 ciclos
    rango de operación
    120 cic/h en <= 55 °C
    altura
    486 mm
    anchura
    570 mm
    profundidad
    475 mm
    peso del producto
    58 kg
    Entorno
    normas
    BS 5424
    IEC 60158-1
    IEC 60947-4
    NF C 63-110
    VDE 0660
    certificaciones de producto
    BV
    CSA
    RINA
    tratamiento de protección
    TC
    TH
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -5...55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -60...80 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    3000 m sin reducción de la potencia nominal
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys B contactor 3P 800A 240V AC (Versión 1.0)
    Fecha 29/11/18
    Tamaño 4.3 MB
    Fecha 29/11/18
    Tamaño 19 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys LC1 B & CV3, Variable composition contactors (Versión 02)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys D LC1 D115-D150 - EoLi (Versión 2.0)
    Fecha 18/09/17
    Tamaño 151.6 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors (Versión 2.0)
    Fecha 18/12/17
    Tamaño 200.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.