España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

TeSys D Contactor - 3P - <= 440 V - 9 A AC-3 - 100...250 V AC/DC

Mostrar más características >
  • P.V.R
    116,98 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    TeSys
    Nombre del producto
    TeSys D Green
    tipo de producto o componente
    Conector
    nombre corto del dispositivo
    LC1D
    aplicación del contactor
    Control del motor
    Carga resistiva
    Categoría de empleo
    AC-1
    AC-3
    número de polos
    3P
    Composición del polo de potencia
    3 NA
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    <= 690 V AC 25...400 Hz para circuito de alimentación
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    9 A (<= 60 °C) at <= 440 V AC-3 for power circuit
    25 A (<= 60 °C) at <= 440 V AC-1 for power circuit
    potencia del motor en kW
    4 kW at 380...400 V AC 50 Hz AC-3
    5.5 kW at 500 V AC 50 Hz AC-3
    5.5 kW at 660...690 V AC 50 Hz AC-3
    2.2 kW at 220...230 V AC 50 Hz AC-3
    4 kW at 440 V AC 50 Hz AC-3
    4 kW at 415 V AC 50 Hz AC-3
    Potencia de motor HP (UL/CSA)
    1 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 1 phase motors
    2 hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    2 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    5 hp at 460/480 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    7.5 hp at 575/600 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    0.33 hp at 115 V AC 60 Hz for 1 phase motors
    [Uc] tensión de circuito de control
    100...250 V DC
    100...250 V CA 50/60 Hz
    tipo de la bobina
    Electrónica AC/DC
    composición de los contactos auxiliares
    1 NA + 1 NC
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV coordinación IEC 60947
    Categoría de sobretensión
    III
    [Ith] Corriente térmica convencional
    25 A en <= 60 °C para circuito de alimentación
    10 A en <= 60 °C para circuito de señalización
    Irms poder de conexión nominal
    250 A en 440 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947
    140 A CA para circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1
    250 A CC para circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1
    Poder de corte asignado
    250 A en 440 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947
    [Icw] Corriente temporal admisible
    105 A <= 40 °C 10 s circuito de alimentación
    210 A <= 40 °C 1 s circuito de alimentación
    30 A <= 40 °C 10 min circuito de alimentación
    61 A <= 40 °C 1 min circuito de alimentación
    100 A 1 s circuito de señalización
    120 A 500 ms circuito de señalización
    140 A 100 ms circuito de señalización
    fusible asociado
    20 A gG en <= 690 V coordinación tipo 2 para circuito de alimentación
    25 A gG en <= 690 V coordinación tipo 1 para circuito de alimentación
    10 A gG para circuito de señalización acorde a IEC 60947-5-1
    impedancia media
    2.5 MOhm en 50 Hz - Ith 25 A para circuito de alimentación
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    690 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947-4-1
    690 V para circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-1
    Durabilidad eléctrica
    0.6 Mciclos 25 A AC-1 en Ue <= 440 V
    2.4 Mcycles 8 A AC-3 at Ue <= 440 V
    potencia disipada por polo
    0.2 W AC-3
    1.56 W AC-1
    cubierta de seguridad
    Con
    Soporte de montaje
    Placa
    Carril
    normas
    EN/IEC 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    certificaciones de producto
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    KC
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV-GL
    Conexiones - terminales
    Circuito de control (pedido por separado) Bornas tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm² - rigidez del cable Flexible - con terminal
    Circuito de alimentación (pedido por separado) Bornas tornillo 1 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable Flexible - con terminal
    Circuito de control (pedido por separado) Bornas tornillo 1 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable Flexible - sin terminal
    Circuito de control (pedido por separado) Bornas tornillo 2 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable Flexible - sin terminal
    Circuito de control (pedido por separado) Bornas tornillo 1 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable Flexible - con terminal
    Circuito de alimentación (pedido por separado) Bornas tornillo 1 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable Flexible - sin terminal
    Circuito de alimentación (pedido por separado) Bornas tornillo 2 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable Flexible - sin terminal
    Circuito de alimentación (pedido por separado) Bornas tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm² - rigidez del cable Flexible - con terminal
    Control circuit : screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: solid
    Control circuit : screw clamp terminals 2 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: solid
    Power circuit : screw clamp terminals 2 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: solid
    Power circuit : screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: solid
    par de apriete
    Circuito de alimentación (pedido por separado) 1,7 Nm - en Bornas tornillo - con destornillador plano Ø 6
    Circuito de alimentación (pedido por separado) 1,7 Nm - en Bornas tornillo - con destornillador Philips nº 2
    Circuito de control (pedido por separado) 1,7 Nm - en Bornas tornillo - con destornillador plano Ø 6
    Circuito de control (pedido por separado) 1,7 Nm - en Bornas tornillo - con destornillador Philips nº 2
    duración de maniobra
    45...55 ms cierre
    20...90 ms apertura
    nivel de fiabilidad de seguridad
    B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal de acuerdo con EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica de acuerdo con EN/ISO 13849-1
    durabilidad mecánica
    15 Mciclos
    rango de operación
    <= 3600 cyc/h at <= 60 °C
    Complementario
    característica de la bobina
    Limitador de picos bidireccional integrado
    límites de tensión del circuito de control
    <= 0.1 Uc desconexión en 60 °C
    0.85...1.1 Uc operactiva en 60 °C
    Consumo a la llamada en VA
    25 VA en 20 °C 50/60 Hz
    consumo a la llamada en W
    18 W en 20 °C
    consumo de mantenimiento en VA
    1.6 VA en 20 °C 50/60 Hz
    consumo de mantenimiento en W
    1.1 W en 20 °C
    disipación de calor
    1.1 W en 50/60 Hz
    tipo de contactos auxiliares
    Tipo unido mecánicamente (1 NA + 1 NC) acorde a IEC 60947-5-1
    Tipo contacto espejo (1 NC) acorde a IEC 60947-4-1
    frecuencia del circuito de señalización
    25...400 Hz
    corriente mínima de conmutación
    5 mA para circuito de señalización
    tensión mínima de conmutación
    17 V para circuito de señalización
    tiempo de no superposición
    1.5 ms en desexcitación (entre o contacto a y NC)
    1.5 ms en excitación (entre o contacto a y NC)
    resistencia de aislamiento
    > 10 MOhm para circuito de señalización
    Entorno
    grado de protección IP
    IP20 cara frontal coordinación IEC 60529
    tratamiento de protección
    TH de acuerdo con IEC 60068-2-30
    Grado de contaminación
    3
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -60...80 °C
    temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo
    -40...70 °C a Uc
    altitud máxima de funcionamiento
    3000 m sin reducción temperatura
    resistencia al fuego
    850 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1
    resistencia a las llamas
    V1 de acuerdo con UL 94
    Resistencia mecánica
    Vibraciones contactor abierto 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibraciones conector cerrado 4 Gn, 5...300 Hz
    Impactos contactor abierto 10 Gn para 11 ms
    Impactos conector cerrado 15 Gn para 11 ms
    altura
    77 mm
    anchura
    45 mm
    profundidad
    86 mm
    peso del producto
    0.368 kg
    Color
    Gris SE GREY 6
    Verde SE GREEN 2
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys D Green - Catalogue (Versión 1.0)
    Fecha 29/01/18
    Tamaño 8.4 MB
    Catálogo TeSys D Contactores hasta 75 kW (PDF) (Versión 1.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys D contactor-3P-AC3 440V 9A 100-250V ACDC coil (Versión 1.0)
    CAD files for LC1D09KUE: TeSys D contactor-3P-AC3 440V 9A 100-250V ACDC coil (Versión 1.0)
    Promocional
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys D Green ebook (Versión 1.0)
    Fecha 21/12/18
    Tamaño 13.7 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    LC1D, LC1Doo3 - 9 to 38 A AC/DC contactors - Instruction Sheet (Versión 02)
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Versión 11)
    LA6-DK.. / LAD6K.. Mechanical latch blocks (Versión 06)
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Versión 09)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EU Declaration TeSys D - LC.D09-18_electronic (Versión 1.0)
    EU Declaration TeSys D - LC.D09-18 (Versión 1.0)
    Fecha 10/11/17
    Tamaño 280.2 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 11/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 11/03/19
    Tamaño 0
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys D contactor-3P-AC3- <= 440V 9A - 1 (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys D contactor-3P-AC3- <= 440V 9A - 1 (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.