España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

TeSys D - Contactor - 3P AC-3 - <=440 V 115 A - bobina 110 V CA 50/60 Hz- anillo

Mostrar más características >
  • P.V.R
    640,77 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    TeSys
    Nombre del producto
    TeSys D
    tipo de producto o componente
    Conector
    nombre corto del dispositivo
    LC1D
    aplicación del contactor
    Control del motor
    Carga resistiva
    Categoría de empleo
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    número de polos
    3P
    Composición del polo de potencia
    3 NA
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    <= 300 V CC para circuito de alimentación
    <= 1000 V AC 25...400 Hz para circuito de alimentación
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    200 A (<= 60 °C) en Ue <= 440 V CA AC-1 para código de fecha de fabricación circuito de alimentación
    115 A (<= 60 °C) en Ue <= 440 V CA AC-3 para código de fecha de fabricación circuito de alimentación
    potencia del motor en kW
    55 kW en 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3
    75 kW en 500 V AC 50/60 Hz AC-3
    80 kW en 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    30 kW en 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    59 kW en 415...440 V CA 50/60 Hz AC-3
    65 kW en 1000 V AC 50/60 Hz AC-3
    18,5 kW en 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    Potencia de motor HP (UL/CSA)
    30 hp en Ue 200/208 V CA 50/60 Hz para código de fecha de fabricación 3 fases motor cable maxi
    40 hp en Ue 230/240 V CA 50/60 Hz para código de fecha de fabricación 3 fases motor cable maxi
    75 hp en Ue 460/480 V CA 50/60 Hz para código de fecha de fabricación 3 fases motor cable maxi
    100 hp en Ue 575/600 V CA 50/60 Hz para código de fecha de fabricación 3 fases motor cable maxi
    tipo de circuito de control
    CA 50/60 Hz
    [Uc] tensión de circuito de control
    110 V CA 50/60 Hz
    composición de los contactos auxiliares
    1 NA + 1 NC
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    De acuerdo con IEC 60947
    Categoría de sobretensión
    III
    [Ith] Corriente térmica convencional
    200 A en <= 60 °C para circuito de alimentación
    Irms poder de conexión nominal
    1260 A en 440 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947
    140 A CA para circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1
    250 A CC para circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1
    Poder de corte asignado
    1100 A en 440 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947
    [Icw] Corriente temporal admisible
    1100 A <= 40 °C 1 s circuito de alimentación
    100 A 1 s circuito de señalización
    120 A 500 ms circuito de señalización
    140 A 100 ms circuito de señalización
    250 A <= 40 °C 10 min circuito de alimentación
    550 A <= 40 °C 1 min circuito de alimentación
    950 A <= 40 °C 10 s circuito de alimentación
    fusible asociado
    200 A gG en <= 690 V coordinación tipo 2 para circuito de alimentación
    250 A gG en <= 690 V coordinación tipo 1 para circuito de alimentación
    10 A gG para circuito de señalización
    impedancia media
    0.6 mOhm en 50 Hz - Ith 200 A para circuito de alimentación
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    1000 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947-4-1
    600 V para circuito de alimentación certificaciones CSA
    600 V para circuito de alimentación certificaciones UL
    690 V para circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-1
    600 V para circuito de señalización certificaciones CSA
    600 V para circuito de señalización certificaciones UL
    Durabilidad eléctrica
    0.8 Mciclos 200 A AC-1 en Ue <= 440 V
    0.95 Mciclos 115 A AC-3 en Ue <= 440 V
    potencia disipada por polo
    24 W AC-1
    7.9 W AC-3
    cubierta de seguridad
    Con
    Soporte de montaje
    Placa
    Carril
    normas
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certificaciones de producto
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    RINA
    UL
    Conexiones - terminales
    Circuito de alimentación : barras 1 5 x 25 mm
    Circuito de control : orejetas terminales de anillo - diámetro externo: 8 mm
    Circuito de alimentación : orejetas terminales de anillo - diámetro externo: 25 mm
    par de apriete
    Circuito de control (pedido por separado) 1,2 Nm - en terminales cerrados - con destornillador plano Ø 6 tornillo : M3.5
    Circuito de control (pedido por separado) 1,2 Nm - en terminales cerrados - con destornillador Philips nº 2 tornillo : M3.5
    Circuito de alimentación : 12 N.m - sobre orejetas terminales de anillo hexagonal 13 mm tornillo : M8
    Circuito de alimentación : 12 N.m - sobre barras hexagonal 13 mm tornillo : M8
    duración de maniobra
    6...20 ms apertura
    20...50 ms cierre
    nivel de fiabilidad de seguridad
    B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal de acuerdo con EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica de acuerdo con EN/ISO 13849-1
    Durabilidad mecánica
    8 Mciclos
    rango de operación
    2400 cyc/h en <= 60 °C
    Complementario
    característica de la bobina
    Con diodo de limitador de pico bidireccional integrado
    límites de tensión del circuito de control
    0.3...0.5 Uc desconexión en 55 °C, CA 50/60 Hz
    0.8...1.15 Uc operactiva en 55 °C, CA 50/60 Hz
    Consumo a la llamada en VA
    280...350 VA en 20 °C (cos ϕ 0.8) 60 Hz
    280...350 VA en 20 °C (cos ϕ 0.8) 50 Hz
    consumo de mantenimiento en VA
    2...18 VA en 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    2...18 VA en 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    disipación de calor
    3...8 W en 50/60 Hz
    tipo de contactos auxiliares
    Tipo unido mecánicamente (1 NA + 1 NC) acorde a IEC 60947-5-1
    Tipo contacto espejo (1 NC) acorde a IEC 60947-4-1
    frecuencia del circuito de señalización
    25...400 Hz
    corriente mínima de conmutación
    5 mA para circuito de señalización
    tensión mínima de conmutación
    17 V para circuito de señalización
    tiempo de no superposición
    1.5 ms en desexcitación (entre o contacto a y NC)
    1.5 ms en excitación (entre o contacto a y NC)
    resistencia de aislamiento
    > 10 MOhm para circuito de señalización
    Entorno
    grado de protección IP
    IP20 cara frontal coordinación IEC 60529
    tratamiento de protección
    TH de acuerdo con IEC 60068-2-30
    Grado de contaminación
    3
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -5...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -60...80 °C
    temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo
    -40...70 °C a Uc
    altitud máxima de funcionamiento
    3000 m sin reducción temperatura
    resistencia al fuego
    850 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1
    resistencia a las llamas
    V1 de acuerdo con UL 94
    Resistencia mecánica
    Vibraciones contactor abierto 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibraciones conector cerrado 4 Gn, 5...300 Hz
    Impactos conector cerrado 15 Gn para 11 ms
    Impactos contactor abierto 6 Gn para 11 ms
    altura
    158 mm
    anchura
    120 mm
    profundidad
    136 mm
    peso del producto
    2,5 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Información Logística
    País de Origen
    República Checa
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo TeSys D Contactores hasta 75 kW (PDF) (Versión 1.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CONTACTOR (Versión 1.0)
    Fecha 25/06/18
    Tamaño 733.3 KB
    Fecha 25/06/18
    Tamaño 573.1 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CCC TeSys D - LC.D115-150, Czech Republic (Versión 1.0)
    CB TeSys D - LC1D115-150 (Versión 1.0)
    Fecha 10/11/17
    Tamaño 263.8 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    LC1/LC2 D115 D150 Contatores / Contatores-inversores (Versión 12)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EU Declaration TeSys D - LC.D115-150 (Versión 1.0)
    Fecha 10/11/17
    Tamaño 56.6 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    End-of-Life Instructions TeSys LC1D115 (Versión 1.0)
    Fecha 18/09/17
    Tamaño 117.3 KB
    TeSys D LC1 D115-D150 - EoLi (Versión 2.0)
    Fecha 18/09/17
    Tamaño 151.6 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors (Versión 2.0)
    Fecha 18/12/17
    Tamaño 200.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.