Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys K
Schneider Electric Imagen del producto LC2K1210B72
No se fabrica

LC2K1210B72

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto LC2K1210B72
No se fabrica
LC2K1210B72
Green premium brand logo

Inversor Tesys K - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 24 V bobina CA

Mostrar más características
No se ha sustituido la LC2K1210B72. Póngase en contacto con Atención al cliente para obtener más información.
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama
    TeSys
    Nombre del producto
    TeSys K
    Tipo de producto o componente
    Contactor de inversión
    Nombre corto del dispositivo
    LC2K
    Aplicación del dispositivo
    Control
    aplicación del contactor
    Carga resistiva
    Control del motor
    Categoría de empleo
    AC-3
    AC-1
    AC-4
    Presentación del dispositivo
    Premontada con barra de bus inversora
    Número de polos
    3P
    power pole contact composition
    3 NA
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    Power circuit: 690 V AC 50/60 Hz
    Signalling circuit: <= 690 V AC 50/60 Hz
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    20 A (at <50 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
    16 A (at <70 °C) at 690 V AC AC-1 for power circuit
    12 A en <= 440 V CA AC-3 para circuito de alimentación
    potencia del motor en kW
    4 kW at 480 V AC 50/60 Hz
    4 kW at 500...600 V AC 50/60 Hz
    4 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz
    3 kW en 220...230 V CA 50/60 Hz
    5,5 kW en 380...415 V CA 50/60 Hz
    5,5 kW en 440 V CA 50/60 Hz
    tipo de circuito de control
    CA en 50/60 Hz
    [Uc] tensión de circuito de control
    24 V CA 50/60 Hz
    composición de los contactos auxiliares
    1 NA
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    8 kV
    Categoría de sobretensión
    III
    [Ith] Corriente térmica convencional
    20 A (at 50 °C) for power circuit
    10 A (at 50 °C) for signalling circuit
    Irms poder de conexión nominal
    144 A en 690 V CA para circuito de alimentación acorde a NF C 63-110
    144 A en 690 V CA para circuito de alimentación acorde a IEC 60947
    110 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947
    Poder de corte asignado
    110 A at 440 V conforming to IEC 60947
    80 A at 500 V conforming to IEC 60947
    70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
    [Icw] Corriente temporal admisible
    115 A en <50 °C - 1 s para circuito de alimentación
    105 A en <50 °C - 5 s para circuito de alimentación
    100 A en <50 °C - 10 s para circuito de alimentación
    75 A en <50 °C - 30 s para circuito de alimentación
    55 A en <50 °C - 1 min para circuito de alimentación
    50 A en <50 °C - 3 min para circuito de alimentación
    80 A - 1 s for signalling circuit
    90 A - 500 ms for signalling circuit
    110 A - 100 ms for signalling circuit
    25 A en <50 °C - >= 15 min para circuito de alimentación
    fusible asociado
    25 A gG at <= 440 V for power circuit
    25 A aM for power circuit
    10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947
    10 A gG for signalling circuit conforming to VDE 0660
    impedancia media
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for power circuit
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    Power circuit: 600 V conforming to UL 508
    Circuito de alimentación, estado 1 690 V acorde a IEC 60947-4-1
    Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
    Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-5-1
    Signalling circuit: 600 V conforming to UL 508
    Power circuit: 600 V conforming to CSA C22.2 No 14
    Signalling circuit: 600 V conforming to CSA C22.2 No 14
    Durabilidad eléctrica
    0,3 Mciclos 20 A AC-1 en Ue <= 440 V
    1,3 Mciclos 12 A AC-3 en Ue <= 440 V
    tipo de enclavamiento
    Mecánico
    Soporte de montaje
    Placa
    Carril
    Normas
    NF C 63-110
    VDE 0660
    IEC 60947
    BS 5424
    Certificaciones de producto
    UL
    CSA
    Tipo de conexión
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5…4 mm²solid
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.75…4 mm²flexible without cable end
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.34…2.5 mm²flexible with cable end
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 1.5…4 mm²solid
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.75…4 mm²flexible without cable end
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.34…1.5 mm²flexible with cable end
    par de apriete
    1.3 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
    1.3 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
    Duración de maniobra
    10...20 ms coil energisation and NO closing
    10...20 ms coil de-energisation and NO opening
    nivel de fiabilidad de seguridad
    B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
    Durabilidad mecánica
    5 Mciclos
    rango de operación
    3600 cyc/h
    Complementario
    característica de la bobina
    Con diodo de limitador de pico bidireccional integrado
    límites de tensión del circuito de control
    Operational: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
    Drop-out: 0.2...0.75 Uc (at <50 °C)
    Consumo a la llamada en VA
    30 VA (at 20 °C)
    consumo de mantenimiento en VA
    4.5 VA (at 20 °C)
    disipación de calor
    1.3 W
    tipo de contactos auxiliares
    type instantaneous 1 NO
    frecuencia del circuito de señalización
    <= 400 Hz
    corriente mínima de conmutación
    5 mA for signalling circuit
    tensión mínima de conmutación
    17 V for signalling circuit
    distancia de no superposición
    0.5 mm
    resistencia de aislamiento
    > 10 MOhm for signalling circuit
    Entorno
    Grado de protección IP
    IP20 conforming to VDE 0106
    Tratamiento de protección
    TC conforming to IEC 60068
    TC conforming to DIN 50016
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…50 °C
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -50…80 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m without derating
    resistencia a las llamas
    V1 conforming to UL 94
    Requirement 2 conforming to NF F 16-101
    Requirement 2 conforming to NF F 16-102
    resistencia mecánica
    Shocks contactor closed, on X axis: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Shocks contactor closed, on Y axis: 15 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Shocks contactor closed, on Z axis: 15 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Shocks contactor opened, on X axis: 6 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Shocks contactor opened, on Y axis: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Shocks contactor opened, on Z axis: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz conforming to IEC 60068-2-6
    Vibrations contactor opened: 2 Gn, 5...300 Hz conforming to IEC 60068-2-6
    Altura
    58 mm
    Anchura
    90 mm
    Profundidad
    57 mm
    Peso del producto
    0,39 kg
    Unidades de embalaje
    Tipo de unidad del paquete 1
    PCE
    Número de unidades en empaque
    1
    Peso del empaque (Lbs)
    390 g
    Paquete 1 Altura
    6 cm
    Paquete 1 ancho
    6,2 cm
    Paquete 1 Longitud
    9,2 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas10
    • español5
    • inglés7
    • chino3
    • francés3
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    REVERSING CONTACTOR (Versión 1.0)
    Archivos del documento
    stp
    946.8 KB
    zip
    589.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 12/08/13
    Archivos del documento
    stp
    946.8 KB
    zip
    589.9 KB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.3 MB
    Fecha 20/07/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 747.3 KB
    Fecha 17/07/15
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 605.9 KB
    Fecha 1/06/16
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 286.6 KB
    Fecha 28/06/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    LC2K1210B72 : LC2K1210B72_REACH_DECLARATION
    Descripción
    LC2K1210B72_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 3/12/20
    Descripción
    LC2K1210B72_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    LC2K1210B72 : LC2K1210B72_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    LC2K1210B72_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 3/12/20
    Descripción
    LC2K1210B72_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    LC2K1210B72 : LC2K1210B72_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    LC2K1210B72_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 3/12/20
    Descripción
    LC2K1210B72_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    TeSys LC1K09-K16 (Versión 2.0)
    Descripción
    TeSys LC1K09-K16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 260.6 KB
    Fecha 20/03/20
    Descripción
    TeSys LC1K09-K16
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    TeSys LC1K09-K16 (Versión 2.0)
    Descripción
    TeSys LC1K09-K16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 342 KB
    Fecha 20/03/20
    Descripción
    TeSys LC1K09-K16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.