Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys K
Schneider Electric Imagen del producto LC7K09008U7
No se fabrica

LC7K09008U7

Schneider Electric Imagen del producto LC7K09008U7
No se fabrica
LC7K09008U7

Contactor TeSys K - 4P(2 NA+2 NF) - AC-1 <= 440 V 20 A - 230...240 V bobina CA

Mostrar más características
No se ha sustituido la LC7K09008U7. Póngase en contacto con Atención al cliente para obtener más información.
  • 54,80 EUR
El número máximo de productos que se pueden comparar es 4. Elimine productos que ya se hayan añadido.

  • Principal
    Gama
    TeSys
    Tipo de producto o componente
    Conector
    Nombre del producto
    TeSys K
    Nombre corto del dispositivo
    LC7K
    Aplicación del dispositivo
    Control
    aplicación del contactor
    Carga resistiva
    Complementario
    Categoría de empleo
    AC-1
    Número de polos
    4P
    power pole contact composition
    2 NA + 2 NC
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    Circuito de alimentación, estado 1 690 V CA 50/60 Hz
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    20 A 50 °C) en <= 440 V CA AC-1 para circuito de alimentación
    16 A 70 °C) en 690 V CA AC-1 para circuito de alimentación
    tipo de circuito de control
    CA en 50/60 Hz silenciosa
    [Uc] tensión de circuito de control
    230...240 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    8 kV
    Categoría de sobretensión
    III
    [Ith] Corriente térmica convencional
    20 A en <50 °C para circuito de alimentación
    Irms poder de conexión nominal
    110 A CA para circuito de alimentación acorde a NF C 63-110
    110 A CA para circuito de alimentación acorde a IEC 60947
    Poder de corte asignado
    110 A en 415 V acorde a IEC 60947
    110 A en 440 V acorde a IEC 60947
    80 A en 500 V acorde a IEC 60947
    110 A en 220...230 V acorde a IEC 60947
    110 A en 380...400 V acorde a IEC 60947
    70 A en 660...690 V acorde a IEC 60947
    [Icw] Corriente temporal admisible
    90 A en <50 °C - 1 s para circuito de alimentación
    85 A en <50 °C - 5 s para circuito de alimentación
    80 A en <50 °C - 10 s para circuito de alimentación
    60 A en <50 °C - 30 s para circuito de alimentación
    45 A en <50 °C - 1 min para circuito de alimentación
    40 A en <50 °C - 3 min para circuito de alimentación
    20 A en <50 °C - >= 15 min para circuito de alimentación
    fusible asociado
    25 A gG en <= 440 V para circuito de alimentación
    25 A aM para circuito de alimentación
    impedancia media
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz para circuito de alimentación
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    Circuito de alimentación, estado 1 600 V acorde a UL 508
    Circuito de alimentación, estado 1 690 V acorde a IEC 60947-4-1
    Circuito de alimentación, estado 1 600 V acorde a CSA C22.2 No 14
    Consumo a la llamada en VA
    3 VA 20 °C)
    consumo de mantenimiento en VA
    3 VA 20 °C)
    disipación de calor
    3 W
    límites de tensión del circuito de control
    Operactiva, estado 1 0.85...1.1 Uc 50 °C)
    Desconexión, estado 1 0.1...0.75 Uc 50 °C)
    Tipo de conexión
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5…4 mm²solid
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.75…4 mm²flexible without cable end
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.34…2.5 mm²flexible with cable end
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 1.5…4 mm²solid
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.75…4 mm²flexible without cable end
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.34…1.5 mm²flexible with cable end
    rango de operación
    3600 cyc/h
    frecuencia del circuito de señalización
    <= 400 Hz
    Soporte de montaje
    Carril
    Placa
    par de apriete
    1.3 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
    1.3 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
    Duración de maniobra
    30...40 ms activ. de bobina y cierre NA
    25...35 ms activ. de bobina y apertura NC
    30 ms desact. bobina y apertura NA
    40 ms desactiv. bobina y cierre NC
    nivel de fiabilidad de seguridad
    B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal acorde a EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica acorde a EN/ISO 13849-1
    Durabilidad mecánica
    10 Mciclos
    Durabilidad eléctrica
    0,18 Mciclos 20 A AC-1 en Ue <= 440 V
    resistencia mecánica
    Impactos contactor cerrado en eje X, estado 1 10 Gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
    Impactos contactor cerrado en eje Y, estado 1 15 Gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
    Impactos contactor cerrado en eje Y, estado 1 15 Gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
    Impactos contactor abierto en eje X, estado 1 6 Gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
    Impactos contactor abierto en eje Y, estado 1 10 Gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
    Impactos contactor abierto en eje Y, estado 1 10 Gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
    Vibraciones conector cerrado, estado 1 4 Gn, 5...300 Hz acorde a IEC 60068-2-6
    Vibraciones conector abierto, estado 1 2 Gn, 5...300 Hz acorde a IEC 60068-2-6
    Altura
    58 mm
    Anchura
    45 mm
    Profundidad
    57 mm
    Peso del producto
    0,225 kg
    Entorno
    normas
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    Certificaciones de producto
    CSA
    UL
    Grado de protección IP
    410 acorde a VDE 0106
    Tratamiento de protección
    TC acorde a IEC 60068
    TC acorde a DIN 50016
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -50…80 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m sin desclasificación
    resistencia a las llamas
    V1 acorde a UL 94
    Requerimiento 2 acorde a NF F 16-101
    Requerimiento 2 acorde a NF F 16-102
    Unidades de embalaje
    Tipo de unidad del paquete 1
    PCE
    Número de unidades en empaque
    1
    Peso del empaque (Lbs)
    225 g
    Paquete 1 Altura
    4,8 cm
    Paquete 1 ancho
    6,2 cm
    Paquete 1 Longitud
    6,6 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas9
    • español4
    • inglés6
    • chino2
    • francés2
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versión 8.0)
    Descripción
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 16.1 MB
    Fecha 22/07/20
    Descripción
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versión 10.0)
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 118.2 MB
    Fecha 22/07/20
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    CONTACTOR (Versión 1.0)
    Archivos del documento
    stp
    759.2 KB
    zip
    519.8 KB
    pdf
    257.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 18/12/17
    Archivos del documento
    stp
    759.2 KB
    zip
    519.8 KB
    pdf
    257.4 KB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.3 MB
    Fecha 20/07/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 747.3 KB
    Fecha 17/07/15
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 286.6 KB
    Fecha 28/06/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    LC7K09008U7 : Contactor TeSys K - 4P(2 NA+2 NF) - AC-1 <= 440 V 20 A - 230...240 V bobina CA
    Descripción
    Contactor TeSys K - 4P(2 NA+2 NF) - AC-1 <= 440 V 20 A - 230...240 V bobina CA
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/11/20
    Descripción
    Contactor TeSys K - 4P(2 NA+2 NF) - AC-1 <= 440 V 20 A - 230...240 V bobina CA
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    LC7K09008U7 : LC7K09008U7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    LC7K09008U7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/11/20
    Descripción
    LC7K09008U7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Añadir a Mis documentos
    LC7K09008U7 : LC7K09008U7_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    LC7K09008U7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/11/20
    Descripción
    LC7K09008U7_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.