España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Schneider Electric Imagen del producto LP4K1201EW3

Ver todo TeSys K

LP4K1201EW3

Schneider Electric Imagen del producto LP4K1201EW3
Ver todo TeSys K
LP4K1201EW3

contactor TeSys K - 3 P - AC-3 440 V 12 A - 48 V CC

Mostrar más características >
  • P.V.R
    71,42 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    TeSys
    tipo de producto o componente
    Conector
    Nombre del producto
    TeSys K
    nombre corto del dispositivo
    LP4K
    aplicación del dispositivo
    Control
    aplicación del contactor
    Control del motor
    Carga resistiva
    Complementario
    Categoría de empleo
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    número de polos
    3P
    Composición del polo de potencia
    3 NA
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    690 V CA 50/60 Hz para circuito de alimentación
    <= 690 V CA 50/60 Hz para circuito de señalización
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    20 A (<= 50 °C) en Ue <= 440 V CA AC-1 para código de fecha de fabricación circuito de alimentación
    16 A (<= 70 °C) en Ue 690 V CA AC-1 para código de fecha de fabricación circuito de alimentación
    12 A en <= 440 V CA AC-3 para circuito de alimentación
    tipo de circuito de control
    DC bajo consumo
    [Uc] tensión de circuito de control
    48 V DC
    potencia del motor en kW
    3 kW en 220...230 V CA 50/60 Hz AC-3
    2,2 kW en 400 V CA 50/60 Hz AC-4
    5,5 kW en 440 V CA 50/60 Hz AC-3
    5,5 kW en 380...415 V CA 50/60 Hz AC-3
    4 kW en 480 V CA 50/60 Hz AC-3
    4 kW en 500...600 V CA 50/60 Hz AC-3
    4 kW en 660...690 V CA 50/60 Hz AC-3
    composición de los contactos auxiliares
    1 NC
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    8 kV
    Categoría de sobretensión
    III
    [Ith] Corriente térmica convencional
    20 A en <= 50 °C para circuito de alimentación
    10 A en <= 50 °C para circuito de señalización
    Irms poder de conexión nominal
    110 A CA para circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947
    144 A CA para circuito de alimentación de acuerdo con NF C 63-110
    144 A CA para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947
    Poder de corte asignado
    110 A en 440 V de acuerdo con IEC 60947
    80 A en 500 V de acuerdo con IEC 60947
    70 A en 660...690 V de acuerdo con IEC 60947
    [Icw] Corriente temporal admisible
    25 A <= 50 °C >= 15 min circuito de alimentación
    80 A 1 s circuito de señalización
    90 A 500 ms circuito de señalización
    110 A 100 ms circuito de señalización
    115 A <= 50 °C 1 s circuito de alimentación
    105 A <= 50 °C 5 s circuito de alimentación
    100 A <= 50 °C 10 s circuito de alimentación
    75 A <= 50 °C 30 s circuito de alimentación
    55 A <= 50 °C 1 min circuito de alimentación
    50 A <= 50 °C 3 min circuito de alimentación
    fusible asociado
    25 A gG en <= 440 V para circuito de alimentación
    25 A aM para circuito de alimentación
    10 A gG para circuito de señalización acorde a IEC 60947
    10 A gG para circuito de señalización acorde a VDE 0660
    impedancia media
    3 mOhm en 50 Hz - Ith 20 A para circuito de alimentación
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    690 V para circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-4-1
    690 V para circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1
    600 V para circuito de señalización de acuerdo con UL 508
    600 V para circuito de alimentación de acuerdo con CSA C22.2 No 14
    600 V para circuito de señalización de acuerdo con CSA C22.2 No 14
    690 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947-4-1
    600 V para circuito de alimentación de acuerdo con UL 508
    resistencia de aislamiento
    > 10 MOhm para circuito de señalización
    consumo a la llamada en W
    1.8 W en 20 °C
    consumo de mantenimiento en W
    1.8 W en 20 °C
    disipación de calor
    1.8 W
    límites de tensión del circuito de control
    0.7...1.30 Uc en <= 50 °C operactiva
    0.1...0.7 Uc en <= 50 °C desconexión
    Conexiones - terminales
    Bornas tornillo 1 cable(s) 1.5...4 mm² - rigidez del cable sólido
    Bornas tornillo 1 cable(s) 0.75...4 mm² - rigidez del cable Flexible - sin terminal
    Bornas tornillo 1 cable(s) 0.34...2.5 mm² - rigidez del cable Flexible - con terminal
    Bornas tornillo 2 cable(s) 1.5...4 mm² - rigidez del cable sólido
    Bornas tornillo 2 cable(s) 0.75...4 mm² - rigidez del cable Flexible - sin terminal
    Bornas tornillo 2 cable(s) 0.34...1.5 mm² - rigidez del cable Flexible - con terminal
    rango de operación
    3600 cyc/h
    característica de la bobina
    Con diodo de limitador de pico bidireccional integrado
    tipo de contactos auxiliares
    Tipo instantáneo (1 NC)
    corriente mínima de conmutación
    5 mA para circuito de señalización
    tensión mínima de conmutación
    17 V para circuito de señalización
    Soporte de montaje
    Placa
    Carril
    par de apriete
    1,3 Nm - en Bornas tornillo - con destornillador Philips nº 2
    1,3 Nm - en Bornas tornillo - con destornillador plano Ø 6
    duración de maniobra
    10...20 ms desact. bobina y apertura NA
    30...40 ms activ. de bobina y cierre NA
    nivel de fiabilidad de seguridad
    B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal de acuerdo con EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica de acuerdo con EN/ISO 13849-1
    distancia de no superposición
    0.5 mm
    Durabilidad mecánica
    30 Mciclos
    Durabilidad eléctrica
    0.3 Mciclos 20 A AC-1 en Ue <= 440 V
    1.3 Mciclos 12 A AC-3 en Ue <= 440 V
    Resistencia mecánica
    Impactos contactor cerrado en eje Y 15 Gn for 11 ms IEC 60068-2-27
    Impactos contactor abierto en eje Y 10 Gn para 11 ms IEC 60068-2-27
    Vibraciones conector cerrado 4 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6
    Vibraciones conector abierto 2 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6
    Impactos contactor abierto en eje X 10 Gn para 11 ms IEC 60068-2-27
    Impactos contactor abierto en eje Y 6 Gn for 11 ms IEC 60068-2-27
    Impactos contactor cerrado en eje X 15 Gn for 11 ms IEC 60068-2-27
    Impactos contactor cerrado en eje Y 10 Gn para 11 ms IEC 60068-2-27
    altura
    58 mm
    anchura
    45 mm
    profundidad
    57 mm
    peso del producto
    0.235 kg
    Entorno
    normas
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    certificaciones de producto
    CSA
    UL
    grado de protección IP
    410 de acuerdo con VDE 0106
    tratamiento de protección
    TC de acuerdo con IEC 60068
    TC de acuerdo con DIN 50016
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...50 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50...80 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m sin disminución
    resistencia a las llamas
    V1 de acuerdo con UL 94
    Requerimiento 2 de acuerdo con NF F 16-101
    Requerimiento 2 de acuerdo con NF F 16-102
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo TeSys D Contactores hasta 75 kW (PDF) (Versión 1.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CONTACTOR (Versión 1.0)
    Fecha 25/10/18
    Tamaño 759.2 KB
    Fecha 25/10/18
    Tamaño 519.8 KB
    Fecha 25/10/18
    Tamaño 257.4 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CCC Cert TeSys K - LC.K-LP.K, Indonesia (Versión 1.0)
    CCC Cert TeSys K - LC.K,LP.K, LC1KT, France (Versión 1.0)
    CB TeSys K - LC.K-LP.K (Versión 1.0)
    Fecha 14/03/19
    Tamaño 747.3 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    LC1-K contactor (Versión 07)
    Fecha 14/03/19
    Tamaño 623.9 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EU Declaration TeSys K - LC.K-LP.K (Versión 1.0)
    Fecha 14/03/19
    Tamaño 717.7 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 17/04/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 17/04/19
    Tamaño 200 B
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys LC1K09-K16 - EoLi (Versión 1.0)
    Fecha 21/09/17
    Tamaño 213 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys LC1K09-K16 - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 21/09/17
    Tamaño 189.1 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.