España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

TeSys K - Relés térmicos diferenciales - 8...11,5 A - clase 10A

Mostrar más características >
  • P.V.R
    67,32 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    TeSys
    Nombre del producto
    TeSys LRK
    tipo de producto o componente
    Reles de sobrecarga térmica diferencial
    nombre corto del dispositivo
    LR2K
    aplicación del relé
    Protección del motor
    Compatibilidad del producto
    LC1K
    LP1K
    LC7K
    LP4K
    Tipo de red
    AC
    DC
    clase de disparo por sobrecarga
    Clase 10A de acuerdo con IEC 60947-4-1
    rango de ajustes de protección térmica
    8...11.5 A
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    600 V circuito de alimentación de acuerdo con CSA C22.2 No 14
    690 V circuito de alimentación de acuerdo con BS 4941
    690 V circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947
    750 V circuito de alimentación de acuerdo con VDE 0110 gr C
    Complementario
    frecuencia de red
    <= 400 Hz
    Soporte de montaje
    Placa con accesorios específicos
    Carril con accesorios específicos
    Bajo contactor
    composición de los contactos auxiliares
    1 NA + 1 NC
    [Ith] Corriente térmica convencional
    6 A para circuito de señalización
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    <= 690 V para circuito de alimentación
    690 V CA AC-15 para circuito de señalización
    250 V CC DC-13 para circuito de señalización
    fusible asociado
    6 A gG para circuito de señalización acorde a VDE 0660
    6 A gG para circuito de señalización acorde a IEC 60947
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV
    potencia total disipada por polo
    2 W
    sensibilidad de fallo de fase
    Sí de acuerdo con IEC 60947-4-1
    señalizaciones en local
    Indicador de disparo (amarillo)
    Tipo de control
    Rojo pulsador función de test de disparo
    Azul pulsador paro y borrado manual
    Conm. selector manual o automático para Reajuste modo
    Conexiones - terminales
    Bornas tornillo 1 cable(s) 1.5...4 mm² - rigidez del cable sólido
    Bornas tornillo 1 cable(s) 0.75...4 mm² - rigidez del cable Flexible - sin terminal
    Bornas tornillo 1 cable(s) 0.34...2.5 mm² - rigidez del cable Flexible - con terminal
    Bornas tornillo 2 cable(s) 1.5...4 mm² - rigidez del cable sólido
    Bornas tornillo 2 cable(s) 0.75...4 mm² - rigidez del cable Flexible - sin terminal
    Bornas tornillo 2 cable(s) 0.34...1.5 mm² - rigidez del cable Flexible - con terminal
    par de apriete
    1,3 Nm - en Bornas tornillo - con destornillador Philips nº 2
    1,3 Nm - en Bornas tornillo - con destornillador plano Ø 6
    altura
    58 mm
    anchura
    45 mm
    profundidad
    65 mm
    peso del producto
    0,145 kg
    Entorno
    normas
    BS 4941
    IEC 60947
    NF C 63-650
    VDE 0660
    certificaciones de producto
    CSA
    UL
    tratamiento de protección
    TC de acuerdo con IEC 60068
    TC de acuerdo con DIN 50016
    grado de protección IP
    410 acorde a IEC 60529
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20...55 °C sin disminución acorde a IEC 60947
    -30...60 °C con restricciones acorde a IEC 60947
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m sin disminución
    resistencia al fuego
    850 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1
    resistencia a las llamas
    V1 de acuerdo con UL 94
    Requerimiento 2 de acuerdo con NF F 16-101
    Requerimiento 2 de acuerdo con NF F 16-102
    Resistencia mecánica
    Impactos contacto NA 10 Gn para 11 ms de acuerdo con IEC 60068-2-27
    Impactos contacto NC 10 Gn para 11 ms de acuerdo con IEC 60068-2-27
    Vibraciones contacto NA 2 Gn, 5...300 Hz de acuerdo con IEC 60068-2-6
    Vibraciones contacto NC 2 Gn, 5...300 Hz de acuerdo con IEC 60068-2-6
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    Información Logística
    País de Origen
    República Checa
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for LR2K0316: TeSys K Differential thermal overload relays Class 10A by screw clamp terminals on downstream (Versión 1.0)
    TeSys K Differential thermal overload relays Class 10A by screw clamp terminals on downstream (Versión 1.0)
    Thermal overload relays adjustable from 0,11A to 16A. (Versión 1.0)
    Thermal overload relays adjustable from 0,11A to 16A. (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CB TeSys LR2K - LR.K, Czech Republic (Versión 1.0)
    Fecha 10/11/17
    Tamaño 1.1 MB
    CCC TeSys LR2K - LR.K, Czech Republic (Versión 1.0)
    Fecha 10/11/17
    Tamaño 384.5 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    LR2K, thermal overload relay (Versión 04)
    Fecha 14/07/18
    Tamaño 597.5 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EU Declaration TeSys LR2K - LR.K (Versión 1.0)
    Fecha 31/01/18
    Tamaño 293.1 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.