España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

TeSys LR9 - Relé de protección térmica - 60...100 A - clase 20

Mostrar más características >
  • P.V.R
    520,92 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    TeSys
    Nombre del producto
    TeSys LRF
    nombre corto del dispositivo
    LR9F
    tipo de producto o componente
    Reles electrónico de sobrecarga térmica
    aplicación del relé
    Protección del motor
    Compatibilidad del producto
    LC1F115...LC1F185
    Tipo de red
    AC
    clase de disparo por sobrecarga
    Clase 20 de acuerdo con IEC 60947-4
    rango de ajustes de protección térmica
    60...100 A
    función de señalización
    Indicador de prealarma
    Complementario
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    límites tensión alimentación
    17...32 V
    Soporte de montaje
    Placa
    Directo en o contactor
    umbral de disparo
    1,12 +/- 0,06 In desconexión de acuerdo con IEC 60947-4-1
    Resistencia a sobretensiones
    4 kV de acuerdo con IEC 61000-4-5
    Tipo y composición de contactos
    1 NA + 1 NC
    [Ith] Corriente térmica convencional
    5 Afor circuito de control
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    1000 V AC 50/60 Hz para circuito de alimentación acorde a VDE 0110 gr C
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    1000 V CA circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947-4
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    8 kV de acuerdo con IEC 60947-1
    sensibilidad de fallo de fase
    Desconexión en 4 s +/- 20% de acuerdo con IEC 60947-4-1
    rearme
    Rearme manual
    Tipo de control
    Dial blanco ajuste de corriente de carga completa
    Botón test rojo
    Pulsador rojo Reajuste
    Pulsador parada
    señalizaciones en local
    Indicador de disparo
    compensación de temperatura
    -20...70 °C
    Consumo de corriente
    <= 5 mA sin carga
    switching capacity for alarm ((*))
    0...150 mA
    Caída de tensión
    2.5 V closed state
    Conexiones - terminales
    Circuito de control (pedido por separado) Bornas tornillo 1 cable 0.75...2.5 mm² - rigidez del cable sólido
    Circuito de control : terminales de fijación por tornillo 2 cable 1 mm² - tipo de cable: sólido
    Circuito de control : terminales de fijación por tornillo 1 cable 0.75...2.5 mm² - tipo de cable: Flexible - con terminal extremo de cable
    Circuito de control : terminales de fijación por tornillo 1 cable 0.75...4 mm² - tipo de cable: Flexible - sin terminal extremo de cable
    Circuito de control : terminales de fijación por tornillo 2 cable 1...1,5 mm² - tipo de cable: Flexible - con terminal extremo de cable
    Circuito de control : terminales de fijación por tornillo 2 cable 1...2,5 mm² - tipo de cable: Flexible - sin terminal extremo de cable
    Circuito de alimentación : orejetas terminales de anillo M8
    tightening torque ((*))
    Control circuit : 1.2 N.m - on screw clamp terminals
    Power circuit : 18 N.m - on screw clamp terminals
    altura
    96 mm
    anchura
    115 mm
    profundidad
    123.5 mm
    peso del producto
    0,9 kg
    Entorno
    normas
    EN 60947-4-1
    IEC 60255-17
    IEC 60255-8
    IEC 60947-4-1
    VDE 0660
    certificaciones de producto
    CSA
    UL
    tratamiento de protección
    TH
    grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20...55 °C de acuerdo con IEC 60255-8
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 2000 m sin reducción
    resistencia al fuego
    850 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1
    Resistencia mecánica
    Impactos 13 Gn for 11 ms de acuerdo con IEC 60068-2-7
    Vibraciones 5...300 Hz 2 Gn de acuerdo con IEC 60068-2-6
    fuerza dieléctrica
    6 kV en 50 Hz de acuerdo con IEC 255-5
    compatibilidad electromagnética
    Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético 10 V/m de acuerdo con IEC 61000-4-3
    Resistencia a descarga electrostática 6 kV en modo indirecto de acuerdo con IEC 61000-4-2
    Resistencia a descarga electrostática 8 kV en aire de acuerdo con IEC 61000-4-2
    Prueba de inmunidad ante oscilaciones rápidas 2 kV de acuerdo con IEC 61000-4-4
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • ruso
    • alemán
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Thermal motor- F range - Class 10 - 50A\LR9F5.5. (Versión 1.0)
    Thermal motor - F range - Class 10 - 80 A, 100 A, 150 A\LR9F5.6 (Versión 1.0)
    TeSys F Compensated and differential overload relays Class 10 for mounting on contactor or independent mounting (Versión 1.0)
    CAD files for LR9F5567: TeSys F Compensated and differential overload relays Class 20 for mounting on contactor or independant mounting (Versión 1.0)
    Thermal motor - F range - Class 10 - \LR9F5... (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CCC TeSys LR9 (LR9D,F) - LR9F5.57-LR9F71, France (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    LR9D, LR9F - Relais électroniques de protection thermique 18,5 à 315 kW (Versión 14)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EU Declaration TeSys LR9 - LR9F5.57_LR9F71 (Versión 1.0)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    End-of-Life Instructions Tesys LR9F (Versión 2.0)
    Fecha 5/01/17
    Tamaño 378 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys LR9F7375 Thermal overload protective relay (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.