España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

TeSys LR9 - Relé de protección térmica - 300...500 A - clase 10

Mostrar más características >
  • P.V.R
    1.195,12 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Gama
    TeSys
    Nombre del producto
    TeSys LRF
    nombre corto del dispositivo
    LR9F
    tipo de producto o componente
    Reles electrónico de sobrecarga térmica
    aplicación del relé
    Protección del motor
    Compatibilidad del producto
    LC1F225...LC1F500
    Tipo de red
    AC
    clase de disparo por sobrecarga
    Clase 10/20 acorde a IEC 60947-4
    rango de ajustes de protección térmica
    300…500 A
    función de señalización
    Indicador de prealarma
    Complementario
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Us] tensión de alimentación asignada
    24 V DC
    límites tensión alimentación
    17…32 V
    Soporte de montaje
    Directo en o contactor
    Placa
    umbral de disparo
    1,05 +/- 0,06 In alarma acorde a IEC 60947-4-1
    1,12 +/- 0,06 In desconexión acorde a IEC 60947-4-1
    Resistencia a sobretensiones
    4 kV acorde a IEC 61000-4-5
    Tipo y composición de contactos
    1 NA + 1 NC
    [Ith] Corriente térmica convencional
    5 A para circuito de control
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    1000 V AC 50/60 Hz para circuito de alimentación acorde a VDE 0110 gr C
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    Circuito de alimentación, estado 1 1000 V AC acorde a IEC 60947-4
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    8 kV acorde a IEC 60947-1
    sensibilidad de fallo de fase
    Desconexión en 4 s +/- 20% acorde a IEC 60947-4-1
    rearme
    Rearme manual
    Tipo de control
    Dial blanco ajuste de corriente de carga completa
    Test button ((*)) rojo
    Pulsador Reajuste
    Pulsador rojo parada
    Conm. selector load balancing ((*))
    Conm. selector clase 10/20
    señalizaciones en local
    Alarme
    Indicador de disparo
    compensación de temperatura
    -20…70 °C
    Consumo de corriente
    <= 5 mA sin carga
    switching capacity for alarm
    0...150 mA
    maximum voltage drop
    <2,5 V estado cerrado
    Conexiones - terminales
    Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 1 cable 0,75…2,5 mm² - rigidez del cable Flexible - con terminal
    Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 1 cable 0,75…2,5 mm² - rigidez del cable sólido
    Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 1 cable 0,75…4 mm² - rigidez del cable Flexible - sin terminal
    Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 2 cable 1…1,5 mm² - rigidez del cable Flexible - con terminal
    Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 2 cable 1…2,5 mm² - rigidez del cable Flexible - sin terminal
    Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 2 cable 1 mm² - rigidez del cable sólido
    Circuito de alimentación, estado 1 terminales cerrados M10
    Circuito de alarma, estado 1 Bornas tornillo 1 cable 0,5…1,5 mm² - rigidez del cable Flexible - sin terminal
    tightening torque ((*))
    Circuito de control, estado 1 1.2 N.m en Bornas tornillo
    Circuito de alimentación, estado 1 35 N.m en Bornas tornillo
    Circuito de alarma, estado 1 0.45 N.m en Bornas tornillo
    altura
    136,8 mm
    anchura
    150 mm
    profundidad
    127,6 mm
    peso del producto
    2,32 kg
    Entorno
    normas
    VDE 0660
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60255-17
    IEC 60255-8
    certificaciones de producto
    UL
    CSA
    Tratamiento de protección
    TH
    Grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…55 °C acorde a IEC 60255-8
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 2000 m sin disminución
    resistencia al fuego
    850 °C acorde a IEC 60695-2-1
    resistencia mecánica
    Impactos, estado 1 13 Gn for 11 ms acorde a IEC 60068-2-7
    Vibraciones 5...300 Hz, estado 1 2 Gn acorde a IEC 60068-2-6
    fuerza dieléctrica
    6 kV 50 Hz acorde a IEC 255-5
    Compatibilidad electromagnética
    Resistencia a descarga electrostática, estado 1 6 kV en modo indirecto acorde a IEC 61000-4-2
    Resistencia a descarga electrostática, estado 1 8 kV en aire acorde a IEC 61000-4-2
    Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético, estado 1 10 V/m acorde a IEC 61000-4-3
    Prueba de inmunidad ante oscilaciones rápidas, estado 1 2 kV acorde a IEC 61000-4-4
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • ruso
    • alemán
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for LR9F79: TeSys LRF - electronic thermal overload relay - 300...500 A - class 10/20 (Versión 2.0)
    TeSys F Compensated and differential overload relays Class 10 for mounting on contactor or independent mounting (Versión 1.0)
    Thermal motor- F range - Class 10 - 500A\LR9F7.9. (Versión 1.0)
    Thermal motor - F range - Class 10 - 330A\LR9F7.5. (Versión 1.0)
    Thermal motor - F range - Class 10\LR9F7... (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CCC TeSys LR9 (LR9D,F) - LR9F7.xx-LR9F7x-LR9F81, France (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    LR9D, LR9F - Relais électroniques de protection thermique 18,5 à 315 kW (Versión 14)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 20/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 20/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    End-of-Life Instructions Tesys LR9F (Versión 2.0)
    Fecha 14/12/16
    Tamaño 378 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys LR9F7375 Thermal overload protective relay (Versión 2.0)
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
Comparar productos: /