España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

TeSys D - Relés de protección térmica - 0,25...0,4 A - clase 10A

Mostrar más características >
  • P.V.R
    82,15 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Gama
    TeSys
    Nombre del producto
    TeSys LRD
    tipo de producto o componente
    Reles de sobrecarga térmica diferencial
    nombre corto del dispositivo
    LRD
    aplicación del relé
    Protección del motor
    Compatibilidad del producto
    LC1D25
    LC1D18
    LC1D38
    LC1D12
    LC1D32
    LC1D09
    Tipo de red
    AC
    DC
    rango de ajustes de protección térmica
    0,25…0,4 A
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    Circuito de alimentación, estado 1 600 V acorde a CSA
    Circuito de alimentación, estado 1 600 V acorde a UL
    Circuito de alimentación, estado 1 690 V acorde a IEC 60947-4-1
    Complementario
    frecuencia de red
    0...400 Hz
    Soporte de montaje
    Placa, con accesorios específicos
    Carril, con accesorios específicos
    Bajo contactor
    umbral de disparo
    1,14 +/- 0,06 Ir acorde a IEC 60947-4-1
    [Ith] Corriente térmica convencional
    5 A para circuito de señalización
    corriente permitida
    3 A en 120 V AC-15 para circuito de señalización
    0,22 A en 125 V DC-13 para circuito de señalización
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    690 V AC 0...400 Hz
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV
    sensibilidad de fallo de fase
    Corriente disparo 130% de Ir en de fases, la última a 0
    Tipo de control
    Rojo pulsador, estado 1 parada
    Azul pulsador, estado 1 Reajuste
    compensación de temperatura
    -20…60 °C
    Conexiones - terminales
    Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 1…2,5 mm² Flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 1…2,5 mm² Flexible con
    Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 1…2,5 mm² sólido sin extremidad de cable
    Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 1,5…10 mm² Flexible sin extremidad de cable
    Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 1…4 mm² Flexible con
    Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 1…6 mm² sólido sin extremidad de cable
    par de apriete
    Circuito de control, estado 1 1,7 N.m - en Bornas tornillo
    Circuito de alimentación, estado 1 1,7 N.m - en Bornas tornillo
    anchura
    45 mm
    profundidad
    70 mm
    peso del producto
    0,124 kg
    Entorno
    Tratamiento de protección
    TH acorde a IEC 60068
    Grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…60 °C sin disminución acorde a IEC 60947-4-1
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -60…70 °C
    resistencia a las llamas
    V1 acorde a UL 94
    resistencia mecánica
    Vibraciones, estado 1 6 Gn acorde a IEC 60068-2-6
    Impactos, estado 1 15 Gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-7
    fuerza dieléctrica
    6 kV en 50 Hz acorde a IEC 60255-5
    normas
    EN 60947-5-1
    ATEX D 94/9/CE
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-4-1
    UL 508
    certificaciones de producto
    CCC
    BV
    UL
    ATEX INERIS
    RINA
    CSA
    GOST
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV
    GL
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • alemán
    • italiano
    • serbio
    • finés
    • húngaro
    • polaco
    • danés
    • coreano
    • estonio
    • croata
    • rumano
    • macedonio
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • ucraniano
    • noruego
    • chino
    • letón
    • eslovaco
    • esloveno
    • sueco
    • francés
    • kazajo
    • turco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo TeSys LRD Relés bimetálicos hasta 140 A (PDF) (Versión 1.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A6 - Circuit breaker + contactor coordination tables and design guidelines (Versión 6.1)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys D/LRD Thermal Overload Relays up to 15 kW - Use in explosive atmospheres (Versión 06)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Differential thermal overload relays Class 10 A & 20 A for connection by screw clamp terminals or connectors (Versión 1.0)
    CAD for LRD03: TeSys LRD thermal overload relays - 0.25...0.4 A - class 10A (Versión 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for LRD03: TeSys LRD thermal overload relays - 0.25...0.4 A - class 10A (Versión 2.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CCC Certificate TeSys LRD - LRD01-35, Thailand (Versión 1.0)
    CB Certificate TeSys LR.D - LRD01-35 Cl10 Thailand (Versión 1.0)
    ATEX TeSys LRD - LRD01-35_LRD04L-32L (Versión 1.0)
    Fecha 15/03/16
    Tamaño 3.9 MB
    CB Certificate TeSys LR.D - LRD01-35 Cl10 France (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    LAD703 - Remote stop or electrical reset device for LRD up to 30 kW (Versión 03)
    LRD, LR3D, LR7D - Thermal overload relay up to 15 kW (Versión 08)
    LRD, LR3D - Thermal overload relay up to 15 kW (instruction sheet printed on the box) (Versión 07)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 22/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 22/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    PEP - TeSys D LC1D01 to D38 contactors (Versión 2.0)
    Fecha 20/11/15
    Tamaño 184.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 22/08/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
Comparar productos: /