España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

TeSys D - Relés de protección térmica - 9...13 A - clase 10A - Everlink

Mostrar más características >
  • P.V.R
    109,79 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    TeSys
    Nombre del producto
    TeSys LRD
    tipo de producto o componente
    Reles de sobrecarga térmica diferencial
    nombre corto del dispositivo
    LRD
    aplicación del relé
    Protección del motor
    Compatibilidad del producto
    LC1D40A
    LC1D50A
    LC1D65A
    Tipo de red
    AC
    DC
    rango de ajustes de protección térmica
    9...13 A
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    600 V circuito de alimentación de acuerdo con CSA
    600 V circuito de alimentación de acuerdo con UL
    690 V circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947-4-1
    Complementario
    frecuencia de red
    0...400 Hz
    Soporte de montaje
    Placa con accesorios específicos
    Carril con accesorios específicos
    Bajo contactor
    umbral de disparo
    1,14 +/- 0,06 Ir de acuerdo con IEC 60947-4-1
    [Ith] Corriente térmica convencional
    5 A para circuito de señalización
    corriente permitida
    0.95 A en 380 V AC-15 para circuito de señalización
    0.06 A en 440 V DC-13 para circuito de señalización
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    690 V CA 0...400 Hz
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV
    sensibilidad de fallo de fase
    Corriente disparo 130% de Ir en de fases, la última a 0
    Tipo de control
    Rojo pulsador parada
    Azul pulsador para Reajuste modo
    compensación de temperatura
    -20...60 °C
    Conexiones - terminales
    Circuito de control : Bornas tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm² Flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control : Bornas tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm² Flexible con extremidad de cable
    Circuito de control : Bornas tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm² sólido sin extremidad de cable
    Circuito de alimentación : conectores de tornillo EverLink BTR 1 cable(s) 1...35 mm² Flexible sin extremidad de cable
    Circuito de alimentación : conectores de tornillo EverLink BTR 1 cable(s) 1...35 mm² Flexible con extremidad de cable
    Circuito de alimentación : conectores de tornillo EverLink BTR 1 cable(s) 1...35 mm² sólido sin extremidad de cable
    par de apriete
    Circuito de control : 1,7 Nm en Bornas tornillo
    Circuito de alimentación : 5 N.m en conectores de tornillo EverLink BTR
    altura
    70 mm
    anchura
    55 mm
    profundidad
    123 mm
    peso del producto
    0.375 kg
    Entorno
    tratamiento de protección
    TH acorde a IEC 60068
    grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20...60 °C sin disminución de acuerdo con IEC 60947-4-1
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -60...70 °C
    resistencia a las llamas
    V1 de acuerdo con UL 94
    Resistencia mecánica
    Impactos 15 Gn for 11 ms IEC 60068-2-7
    Vibraciones 4 gn IEC 60068-2-6
    fuerza dieléctrica
    6 kV en Ue 50 Hz coordinación IEC 60255-5
    normas
    ATEX D 94/9/CE
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificaciones de producto
    ATEX INERIS
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    RINA
    UL
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo TeSys LRD Relés bimetálicos hasta 140 A (PDF) (Versión 1.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys D/LRD Thermal Overload Relays (9 to 80 A) - Use in explosive atmospheres (Versión 05)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for LRD313: Differential thermal overload relays Class 10 A (1) for connection by EverLink, BTR screw connectors (Versión 1.0)
    CAD for LRD313: TeSys LRD thermal overload relays - 9...13 A - class 10A (Versión 1.0)
    Differential thermal overload relays Class 10 A (1) for connection by EverLink®, BTR screw connectors (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CCC Cert TeSys LRD - LRD313-365 / 380, France (Versión 1.0)
    ATEX TeSys LRD - LRD313-365 (Versión 1.0)
    Fecha 14/07/18
    Tamaño 2.9 MB
    CB Cert TeSys LRD - LRD313-380, France (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    LRD3.., LRD3..3, LRD3..L, LRD3..L3, LR3D3.., LR3D3..3 - Everlink 3-pole thermal overload relays 18.5 to 37 kW - Instruction sheet (Versión 04)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    LRD313 to LRD365 - EoLi (Versión 1.0)
    Fecha 31/03/16
    Tamaño 142.5 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys D thermal overload relay, LRD313...365 (Versión 1.2)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.