España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

TeSys T - Controlador LTM R 100..240 V CA 100 A para CANopen

Mostrar más características >
  • P.V.R
    794,28 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    TeSys
    Nombre del producto
    TeSys T
    nombre corto del dispositivo
    LTMR
    tipo de producto o componente
    Controlador de motor
    aplicación del dispositivo
    Control y supervisión del equipo
    corriente de medición
    5...100 A
    [Us] tensión de alimentación asignada
    100...240 V CA 50/60 Hz
    Consumo de corriente
    8...62.8 mA
    Límites de tensión de alimentación
    93.5...264 V CA
    protocolo del puerto de comunicación
    CANopen
    tipo de bus
    CANopen ISO 1198 interfaz, direccionamiento 1...63 configurable by graphic terminal/SoMove software, velocidad transmisión 10...1000 kbit/s, SUB-D 9 con cable 4 Pares trenzados
    CANopen ISO 1198 interfaz, direccionamiento 1...63 configurable by graphic terminal/SoMove software, velocidad transmisión 10...1000 kbit/s, bloco terminal con cable 4 Pares trenzados
    Complementario
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    690 V de acuerdo con CSA C22.2 No 14
    690 V de acuerdo con EN/IEC 60947-1
    690 V de acuerdo con UL 508
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    4 kV para alimentación, entradas y salidas de acuerdo con EN/IEC 60947-4-1
    6 kV para circuito de medición de corriente o tensión de acuerdo con EN/IEC 60947-4-1
    0.8 kV para circuito de comunicación de acuerdo con EN/IEC 60947-4-1
    resistencia a cortocircuitos
    100 kA de acuerdo con EN/IEC 60947-4-1
    fusible asociado
    0.5 A gG para circuito de control
    4 A gG para salida
    Tipo de protección
    Proteção de fuga à terra
    Fallo de fase
    Protección de polaridad inversa
    Protección de sobrecarga térmica
    Protección térmica
    Sobrecarga
    Phase unbalance ((*))
    Locked rotor ((*))
    Overload (long time) ((*))
    Load fluctuation ((*))
    Power factor variation ((*))
    Tipos de diagnóstico de máquinas y redes
    Contadores de disparos por fallo de fase y fallo a tierra
    Tiempo de funcionamiento restante antes de disparo por sobrecarga
    Contador horario/tiempo de funcionamiento
    Corriente y tiempo de arranque
    Tiempo de espera tras disparo por sobrecarga
    Fault recording ((*))
    Event recording ((*))
    Trip context information ((*))
    Trip history information ((*))
    Motor control command recording ((*))
    número de entrada lógica
    6
    corriente de entrada
    3.1 mA en 100 V
    7.5 mA en 240 V
    estado actual 0 garantizado
    Logic input : 0...40 V and <= 15 mA for 25 ms
    estado actual 1 garantizado
    Logic input : 79...264 V and >= 2 mA for 25 ms
    máxima frecuencia de conmutación de salida
    2 Hz
    2 abrazaderas
    5 A en 250 V AC para salida lógica
    5 A en 30 V CC para salida lógica
    potencia admisible
    480 VA (AC-15), Ie = 2 A, 500000 ciclos (salida)
    30 W (DC-13), Ie = 1.25 A, 500000 ciclos (salida)
    Operating rate
    1800 cyc/h
    Tipo de contactos y composición
    1 NA + 1 NC señal de error
    3 NO
    tipo de medição
    Corrente de falha de aterramento
    Corriente de fase I1, I2, I3 RMS
    Temperatura
    Average current Iavg ((*))
    Imbalance current ((*))
    precisión de medida
    3 % factor de potencia (cos φ > 0,6)
    +/- 30 min/ano reloj interno
    0,02 corriente
    0,02 temperatura
    5...15 % medición interna de corriente de fugas a tierra (para corriente > 0,3 A)
    1 % tensión (100..0,830 V)
    5 % potencia activa y reactiva
    5 % medición externa de corriente de fallos de aterramento (< 5% o 0,01 A)
    Categoría de sobretensión
    III
    Paso de conexión
    5.08 mm
    Conexiones - terminales
    Conector, 1 Flexible cable con extremo de cable 0.25...2.5 mm² /AWG 24...AWG 14 para circuito de control
    Conector, 1 Flexible cable sin extremo de cable 0.2...2.5 mm² /AWG 24...AWG 14 para circuito de control
    Conector, 1 Flexible cable sin extremo de cable 0.25...2.5 mm² /AWG 24...AWG 14 para circuito de control
    Conector, 1 sólido cable sin extremo de cable 0.2...2.5 mm² /AWG 24...AWG 14 para circuito de control
    Conector, 2 Flexible cable con extremo de cable 0.2...1 mm² /AWG 24...AWG 14 para circuito de control
    Conector, 2 Flexible cable sin extremo de cable 0.2...1.5 mm² /AWG 24...AWG 14 para circuito de control
    Conector, 2 Flexible cable sin extremo de cable 0,5...1,5 mm² /AWG 24...AWG 14 para circuito de control
    Conector, 2 sólido cable sin extremo de cable 0.2...1 mm² /AWG 24...AWG 14 para circuito de control
    par de apriete
    0.5...0.6 N.m, 3 mm Plano destornillador para circuito de control
    Grado de contaminación
    3
    compatibilidad electromagnética
    ● descarga electroestática 3 (8 kV por ar, 6 kV por contacto), de acuerdo con EN/IEC 61000-4-2
    ● prueba de inmunidad ante oscilaciones rápidas otros circuitos level 3 ((*)) (2 kV), de acuerdo con EN/IEC 61000-4-4
    ● prueba de inmunidad ante oscilaciones rápidas em salidas de alimentación y relés level 4 ((*)) (4 kV), de acuerdo con EN/IEC 61000-4-4
    ● perturbaciones RF conducidas (10 V), de acuerdo con EN/IEC 61000-4-6
    ● sobrv. modo serie (1 kV) circuito de control, de acuerdo con EN/IEC 61000-4-5
    ● sobrv. modo común (2 kV) comunicación, de acuerdo con EN/IEC 61000-4-5
    ● sobrv. modo común (2 kV) circuito de control, de acuerdo con EN/IEC 61000-4-5
    ● campos RF radiados 3 (10 V/m), de acuerdo con EN/IEC 61000-4-3
    ● prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión (70 %, 500 ms), de acuerdo con EN/IEC 61000-4-11
    ● sobrv. modo serie (0.5 kV) sensores de temperatura, de acuerdo con EN/IEC 61000-4-5
    ● sobrv. modo común (1 kV) sensores de temperatura, de acuerdo con EN/IEC 61000-4-5
    ● sobrv. modo serie (2 kV) salidas de relés y alimentación, de acuerdo con EN/IEC 61000-4-5
    ● sobrv. modo común (4 kV) salidas de relés y alimentación, de acuerdo con EN/IEC 61000-4-5
    anchura
    91 mm
    altura
    61 mm
    profundidad
    122.5 mm
    peso del producto
    0,53 kg
    servicios web
    Servidor web
    Código de compatibilidad
    LTMR
    Entorno
    normas
    EN 60947-4-1
    IACS E10
    IEC 60947-4-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificaciones de producto
    ABS
    ATEX
    BV
    CCC
    CSA
    C-Tick
    DNV
    GL
    KERI
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    NOM
    RINA
    RMROS
    UL
    EAC
    tratamiento de protección
    Ciclos de 12 x 24 horas de acuerdo con EN/IEC 60068-2-30
    48 h de acuerdo con EN/IEC 60070-2-11
    TH de acuerdo con EN/IEC 60068
    resistencia al fuego
    650 °C de acuerdo con EN/IEC 60695-2-12
    960 °C de acuerdo con UL 94
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...80 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 2000 m sin reducción
    Resistencia mecánica
    ● impactos aceleración de media onda sinusoidal (15 Gn for 11 ms) de acuerdo con EN/IEC 60068-2-27
    ● vibraciones montado en una caja simétrica (1 Gn, 5...300 Hz) de acuerdo con EN/IEC 60068-2-6
    ● vibraciones montado a placa (4 Gn, 5...300 Hz) de acuerdo con EN/IEC 60068-2-6
    Grado de protección IP
    IP20
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Información Logística
    País de Origen
    China
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys T DTM for FDT Container & Custom Logic Editor - Online Help (Versión 01)
    TeSys T - Use in explosive atmospheres (Versión 03)
    Fecha 25/11/18
    Tamaño 836.3 KB
    TeSys T DTM para el contenedor de FDT & Editor de lógica personalizada - Ayuda en línea (Versión 01)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CANopen relay (Versión 1.0)
    Fecha 23/09/17
    Tamaño 1.1 MB
    Fecha 23/09/17
    Tamaño 403.2 KB
    Motor controller LTMR TeSys T - 100..240 V AC 100 A for CANopen (Versión 1.0)
    Motor controller LTMR TeSys T - 100..240 V AC 100 A for CANopen (Versión 1.0)
    CAD files for LTMR100CFM: Motor management system TeSys T - CANopen motor management (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CB Certificate TeSys T, LTMR/LTMEV, made in China, according to IEC 60947-4-1 Ed3 (Versión 1.0)
    CB Certificate TeSys T, LTMR/LTMEV, made in China, according to IEC 60947-4-1 Ed3 (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    LTM R - Motor management controller - Instruction sheet (Versión 07)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    End-of-Life Instructions TeSys T (Versión 2.0)
    Fecha 31/03/16
    Tamaño 218.7 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Motor management system (Versión 2.0)
    Fecha 31/03/16
    Tamaño 287.1 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.