España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

TeSys T - Controlador LTM R 100..240 V CA 27 A para DeviceNet

Mostrar más características >
  • P.V.R
    787,29 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Gama
    TeSys
    Nombre del producto
    TeSys T
    nombre corto del dispositivo
    LTMR
    tipo de producto o componente
    Controlador de motor
    aplicación del dispositivo
    Control y supervisión del equipo
    corriente de medición
    1,35…27 A
    [Us] tensión de alimentación asignada
    100...240 V AC 50/60 Hz
    Consumo de corriente
    8...62.8 mA
    Límites de tensión de alimentación
    93,5…264 V AC
    protocolo del puerto de comunicación
    DeviceNet
    tipo de bus
    DeviceNet ISO 1198 interfaz, direccionamiento 1...64, velocidad transmisión 125...500 kbit/s, bloco terminal con capacidad de sujeción: cable 4 Pares trenzados
    Complementario
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    690 V acorde a EN/IEC 60947-1
    690 V acorde a CSA C22.2 No 14
    690 V acorde a UL 508
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    4 kV acorde a EN/IEC 60947-4-1
    6 kV acorde a EN/IEC 60947-4-1
    0,8 kV acorde a EN/IEC 60947-4-1
    resistencia a cortocircuitos
    100 kA acorde a EN/IEC 60947-4-1
    fusible asociado
    4 A gG para salida
    0,5 A gG para circuito de control
    Tipo de protección
    Protección de sobrecarga térmica
    Power factor variation ((*))
    Fallo de fase
    Overload (long time) ((*))
    Protección de polaridad inversa
    Proteção de fuga à terra
    Protección térmica
    Bloqueo rotor
    Load fluctuation ((*))
    Sobrecarga
    Desequilibrio de fases
    Tipos de diagnóstico de máquinas y redes
    Trip history information ((*))
    Trip context information ((*))
    Contador horario/tiempo de funcionamiento
    Tiempo de funcionamiento restante antes de disparo por sobrecarga
    Fault recording ((*))
    Tiempo de espera tras disparo por sobrecarga
    Corriente y tiempo de arranque
    Contadores de disparos por fallo de fase y fallo a tierra
    Event recording ((*))
    Motor control command recording ((*))
    número de entrada lógica
    6
    corriente de entrada
    3,1 mA en 100 V
    7,5 mA en 240 V
    estado actual 0 garantizado
    Entrada lógica, estado 1 0...40 V y L/R = <= 15 mA para 25 ms
    Estado actual 1 garantizado
    Entrada lógica, estado 1 79...264 V y L/R = >= 2 mA para 25 ms
    maximum output switching frequency
    2 Hz
    2 abrazaderas
    5 A en 250 V AC para salida lógica
    5 A en 30 V DC para salida lógica
    potencia admisible
    480 VA - tipo de cable: AC-15), Ie = 2 A, 500000 ciclos - tipo de cable: salida)
    30 W - tipo de cable: DC-13), Ie = 1,25 A, 500000 ciclos - tipo de cable: salida)
    maximum operating rate
    1800 cyc/h
    Tipo de contactos y composición
    1 NA + 1 NC señal de error
    3 NO
    tipo de medição
    Imbalance current ((*))
    Temperatura
    Corrente de falha de aterramento
    Average current Iavg ((*))
    Corriente de fase I1, I2, I3 RMS
    precisión de medida
    5...15 % medición interna de corriente de fugas a tierra
    1 % tensión
    3 % factor de potencia
    5 % medición externa de corriente de fallos de aterramento
    +/- 30 min/ano reloj interno
    0,02 temperatura
    1 % corriente
    5 % potencia activa y reactiva
    Categoría de sobretensión
    III
    Paso de conexión
    5,08 mm
    Conexiones - terminales
    Circuito de control, estado 1 conector 1 cable(s) 0,25…2,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14)Flexible con
    Circuito de control, estado 1 conector 1 cable(s) 0,2…2,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14)Flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control, estado 1 conector 1 cable(s) 0,25…2,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14)Flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control, estado 1 conector 1 cable(s) 0,2…2,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14)sólido sin extremidad de cable
    Circuito de control, estado 1 conector 2 cable(s) 0,2…1 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14)Flexible con
    Circuito de control, estado 1 conector 2 cable(s) 0,2…1,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14)Flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control, estado 1 conector 2 cable(s) 0,5…1,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14)Flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control, estado 1 conector 2 cable(s) 0,2…1 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14)sólido sin extremidad de cable
    par de apriete
    Circuito de control, estado 1 0,5…0,6 N.m Plano destornillador 3 mm
    Grado de contaminación
    3
    Compatibilidad electromagnética
    Descarga electroestática, 3 - tipo de cable: 8 kV por ar, 6 kV por contacto) - tipo de cable: EN/IEC 61000-4-2)
    Campos RF radiados, 3 - tipo de cable: 10 V/m) - tipo de cable: EN/IEC 61000-4-3)
    Prueba de inmunidad ante oscilaciones rápidas, Nivel 3 - tipo de cable: 2 kV) - tipo de cable: EN/IEC 61000-4-4)
    Prueba de inmunidad ante oscilaciones rápidas, level 4 ((*)) - tipo de cable: 4 kV) - tipo de cable: EN/IEC 61000-4-4)
    Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión - tipo de cable: 70 %, 500 ms) - tipo de cable: EN/IEC 61000-4-11)
    Conducted rf disturbances - tipo de cable: 10 V) - tipo de cable: EN/IEC 61000-4-6)
    Sobrv. - tipo de cable: 0.5 kV) - tipo de cable: EN/IEC 61000-4-5)
    Sobrv. - tipo de cable: 1 kV) - tipo de cable: EN/IEC 61000-4-5)
    Sobrv. - tipo de cable: 1 kV) - tipo de cable: EN/IEC 61000-4-5)
    Sobrv. - tipo de cable: 2 kV) - tipo de cable: EN/IEC 61000-4-5)
    Sobrv. - tipo de cable: 2 kV) - tipo de cable: EN/IEC 61000-4-5)
    Sobrv. - tipo de cable: 4 kV) - tipo de cable: EN/IEC 61000-4-5)
    Sobrv. - tipo de cable: 2 kV) - tipo de cable: EN/IEC 61000-4-5)
    anchura
    91 mm
    altura
    61 mm
    profundidad
    122,5 mm
    peso del producto
    0,53 kg
    servicios web
    Servidor web
    Código de compatibilidad
    LTMR
    Entorno
    normas
    EN 60947-4-1
    IACS E10
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60947-4-1
    certificaciones de producto
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    NOM
    GL
    C-Tick
    ATEX
    KERI
    DNV
    BV
    RINA
    UL
    RMROS
    EAC
    CCC
    CSA
    ABS
    Tratamiento de protección
    Ciclos de 12 x 24 horas acorde a EN/IEC 60068-2-30
    48 h acorde a EN/IEC 60070-2-11
    TH acorde a EN/IEC 60068
    resistencia al fuego
    650 °C acorde a EN/IEC 60695-2-12
    960 °C acorde a UL 94
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…80 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 2000 m
    resistencia mecánica
    Vibraciones, estado 1 1 Gn, 5...300 Hz acorde a EN/IEC 60068-2-6
    Vibraciones, estado 1 4 Gn, 5...300 Hz acorde a EN/IEC 60068-2-6
    Impactos, estado 1 15 Gn para 11 ms acorde a EN/IEC 60068-2-27
    Grado de protección IP
    IP20
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B12 Motor management systems TeSys LUTM, T (Versión 6.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys T - Use in explosive atmospheres (Versión 04)
    Fecha 1/11/18
    Tamaño 826.1 KB
    TeSys T DTM for FDT Container & Custom Logic Editor - Online Help (Versión 01)
    TeSys T DTM para el contenedor de FDT & Editor de lógica personalizada - Ayuda en línea (Versión 01)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for LTMR27DFM: Motor management system TeSys T - DeviceNet motor management (Versión 1.0)
    Motor controller LTMR TeSys T - 100..240 V AC 27 A for DeviceNet (Versión 1.0)
    Motor controller LTMR TeSys T - 100..240 V AC 27 A for DeviceNet (Versión 1.0)
    DeviceNet relay (Versión 1.0)
    Fecha 27/03/14
    Tamaño 1.1 MB
    Fecha 27/03/14
    Tamaño 405.6 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CB Certificate TeSys T, LTMR/LTMEV, made in China, according to IEC 60947-4-1 Ed3 (Versión 1.0)
    CB Certificate TeSys T, LTMR/LTMEV, made in China, according to IEC 60947-4-1 Ed3 (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    LTM R - Motor management controller - Instruction sheet (Versión 07)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 20/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 20/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    End-of-Life Instructions TeSys T (Versión 2.0)
    Fecha 31/03/16
    Tamaño 218.7 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Motor management system (Versión 2.0)
    Fecha 31/03/16
    Tamaño 287.1 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
Comparar productos: /