España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.
Schneider Electric Imagen del producto LU9AP12
No se fabrica

Schneider Electric Imagen del producto LU9AP12
No se fabrica

IP54 mango rojo en placa amarilla LU9

Mostrar más características >
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

La LU9AP12 se sustituye por:
Producto
Núm.
LU9AP12
Núm.
1
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Motivo de sustitución: Final de vida útil
  • Fecha de sustitución: 18 octubre 2010
1
  • Principal
    Gama
    TeSys
    nombre corto del dispositivo
    LU9
    tipo de producto o componente
    Kit maneta giratoria
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de control
    color de la maneta
    Rojo
    color de maneta y placa frontal
    Amarillo
    Complementario
    distancia de fondo/puerta
    150…290 mm
    peso del producto
    0,15 kg
    Entorno
    Grado de protección IP
    IP54
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Directiva RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Declaración RoHS UE
    Comunicación ambiental
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    LU9AP00/AP11/AP12, Door interlock mechanism (Versión 00)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 20/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 20/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys LC1K09-K16 - EoLi (Versión 1.0)
    Fecha 1/06/15
    Tamaño 213 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
Comparar productos: /