España
Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Unidad de control estándar LUCA - clase 10 - 1,25...5 A - 24 V CA

Mostrar más características >
  • P.V.R
    78,44 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Gama
    TeSys
    Nombre del producto
    TeSys U
    nombre corto del dispositivo
    LUCA
    tipo de producto o componente
    Unidad de control estándar
    aplicación específica de producto
    Protección básica de arrancadores motor: sobrecarga y cortocircuito
    Compatibilidad del producto
    LUFC00
    LUFN..
    Categoría de empleo
    AC-43
    AC-41
    AC-44
    potencia del motor en kW
    3 kW en 690 V AC 50/60 Hz
    1,5 kW en 400...440 V AC 50/60 Hz
    2,2 kW en 500 V AC 50/60 Hz
    rango de ajustes de protección térmica
    1,25…5 A
    [Uc] control circuit voltage
    24 V CA
    clase de disparo por sobrecarga
    Clase 10 - frecuencia limite: 40…60 Hz - compensación temperatura: -25…70 °C acorde a IEC 60947-6-2
    Clase 10 - frecuencia limite: 40…60 Hz - compensación temperatura: -25…70 °C acorde a UL 508
    Clase 20 - frecuencia limite: 40…60 Hz - compensación temperatura: -25…70 °C acorde a IEC 60947-6-2
    Clase 20 - frecuencia limite: 40…60 Hz - compensación temperatura: -25…70 °C acorde a UL 508
    Complementario
    main function available
    Restablecimiento manual
    Protección frente a sobrecarga y cortocircuito
    Protección de fallo de tierra
    Protección frente a error de fase y a desequilibrio de fase
    tipo de montaje
    Conexión
    Lugar de montaje
    Panel fronatl
    límites de tensión del circuito de control
    20...26.5 V para CA circuito 24 V en funcionamiento
    consumo de corriente típico
    140 mA en 24 V CA I máximo al cerrar con LUB12
    220 mA en 24 V CA I máximo al cerrar con LUB32
    70 mA en 24 V CA I rms sellado con LUB12
    90 mA en 24 V CA I rms sellado con LUB32
    Duración de maniobra
    35 ms apertura con LUB12 para circuito de control
    35 ms apertura con LUB32 para circuito de control
    70 ms cierre con LUB12 para circuito de control
    70 ms cierre con LUB32 para circuito de control
    tipo de carga
    Motor trifásico - refrigeración: autorrefrigerado
    umbral de disparo
    14,2 x Ir +/- 20 %
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    600 V acorde a UL 508
    690 V acorde a IEC 60947-1
    600 V acorde a CSA C22.2 No 14
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV acorde a IEC 60947-6-2
    separación segura de circuito
    400 V SELV entre los circuitos de control y auxiliares acorde a IEC 60947-1
    400 V SELV entre o circuito de control o auxiliar y o circuito principal acorde a IEC 60947-1
    peso del producto
    0,135 kg
    Entorno
    disipación de calor
    2 W para circuito de control con LUB12
    3 W para circuito de control con LUB32
    inmunidad a microcortes
    3 ms
    immunity to voltage dips
    70 % / 500 ms acorde a IEC 61000-4-11
    normas
    UL 508 tipo E, con barrera de fase
    EN 60947-6-2
    IEC 60947-6-2
    CSA C22.2 No 14 tipo E
    certificaciones de producto
    ATEX
    ASEFA
    UL
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    GOST
    CSA
    DNV
    GL
    BV
    CCC
    ABS
    Grado de protección IP
    IP20 panel frontal y terminales cableados acorde a IEC 60947-1
    IP20 otras caras acorde a IEC 60947-1
    IP40 panel frontal fuera de la zona de conexión acorde a IEC 60947-1
    Tratamiento de protección
    TH acorde a IEC 60068
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    resistencia al fuego
    960 °C piezas soporte de componentes activos acorde a IEC 60695-2-12
    650 °C acorde a IEC 60695-2-12
    resistencia a los choques
    10 gn polos de potencia abiertos acorde a IEC 60068-2-27
    15 gn polos de potencia cerrados acorde a IEC 60068-2-27
    resistencia a las vibraciones
    2 gn 5…300 Hz polos de potencia abiertos acorde a IEC 60068-2-6
    4 gn 5…300 Hz polos de potencia cerrados acorde a IEC 60068-2-6
    Resistencia a descargas electroestáticas
    8 kV nivel 3 al aire libre acorde a IEC 61000-4-2
    8 kV nivel 4 en contacto acorde a IEC 61000-4-2
    onda de choque no disipada
    1 kV modo serie acorde a IEC 60947-6-2
    2 kV modo común acorde a IEC 60947-6-2
    resistencia a campos irradiados
    10 V/m 3 acorde a IEC 61000-4-3
    Resistencia a transitorios rápidos
    2 kV clase 3 enlace serie acorde a IEC 61000-4-4
    4 kV clase 4 todos los circuitos excepto para enlace serie acorde a IEC 61000-4-4
    Inmunidad a campos radioléctricos
    10 V acorde a IEC 61000-4-6
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Información Logística
    País de Origen
    ES
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A4 - All-in-one motor starters - TeSys U (Versión 6.0)
    Catálogo Tesys U Arrancadores controladores hasta 32 A (PDF) (Versión 1.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys U - Use in explosive atmospheres (Versión 05)
    Fecha 1/01/19
    Tamaño 837.9 KB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    STD CONTROL (Versión 1.0)
    Fecha 18/12/17
    Tamaño 649.5 KB
    Fecha 18/12/17
    Tamaño 250.3 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ATEX TeSys U - TeSys U Atex (Versión 1.0)
    Fecha 15/03/16
    Tamaño 578.7 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 20/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 20/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys U Power base + Control unit (Versión 1.0)
    Fecha 14/12/15
    Tamaño 179 KB
    End-of-Life Instructions TeSys U (Versión 1.0)
    Fecha 15/06/10
    Tamaño 169.2 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys U, power base + control unit (Versión 2.0)
    Fecha 14/12/15
    Tamaño 189.4 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.
Comparar productos: /