España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Unidad de control estándar LUCA - clase 10 - 1,25...5 A - 48...72 V CD/CA

Mostrar más características >
  • P.V.R
    78,44 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    TeSys
    Nombre del producto
    TeSys U
    nombre corto del dispositivo
    LUCA
    tipo de producto o componente
    Unidad de control estándar
    aplicación específica de producto
    Protección básica de arrancadores motor: sobrecarga y cortocircuito
    Compatibilidad del producto
    LUFC00
    LUFN..
    Categoría de empleo
    AC-41
    AC-43
    AC-44
    potencia del motor en kW
    3 kW en 690 V AC 50/60 Hz
    1.5 kW en 400...440 V CA 50/60 Hz
    2,2 kW en 500 V CA 50/60 Hz
    rango de ajustes de protección térmica
    1.25...5 A
    [Uc] tensión de circuito de control
    48 V AC
    48...72 V DC
    clase de disparo por sobrecarga
    Clase 10 - frecuencia limite: 40...60 Hz - compensación temperatura: -25...70 °C - de acuerdo con IEC 60947-6-2
    Clase 10 - frecuencia limite: 40...60 Hz - compensación temperatura: -25...70 °C - de acuerdo con UL 508
    Clase 20 - frecuencia limite: 40...60 Hz - compensación temperatura: -25...70 °C - de acuerdo con IEC 60947-6-2
    Clase 20 - frecuencia limite: 40...60 Hz - compensación temperatura: -25...70 °C - de acuerdo con UL 508
    Complementario
    disponible la función principal
    Protección de fallo de tierra
    Restablecimiento manual
    Protección frente a sobrecarga y cortocircuito
    Protección frente a error de fase y a desequilibrio de fase
    tipo de montaje
    Enchufable
    lugar de montaje
    Panel fronatl
    límites de tensión del circuito de control
    38,5-72 V para CA circuito 48 V en funcionamiento
    38,5-93 V para DC circuito 48...72 V en funcionamiento
    consumo de corriente típico
    280 mA en 48 V CA I máximo al cerrar con LUB12
    280 mA en 48 V CA I máximo al cerrar con LUB32
    280 mA en 48...72 V DC I máximo al cerrar con LUB12
    280 mA en 48...72 V DC I máximo al cerrar con LUB32
    35 mA en 48 V CA I rms sellado con LUB12
    35 mA en 48...72 V DC I rms sellado con LUB12
    45 mA en 48 V CA I rms sellado con LUB32
    45 mA en 48...72 V DC I rms sellado con LUB32
    duración de maniobra
    35 ms apertura con LUB12 para circuito de control
    35 ms apertura con LUB32 para circuito de control
    60 ms cierre con LUB12 para circuito de control
    60 ms cierre con LUB32 para circuito de control
    tipo de carga
    Motor trifásico - refrigeración: autorrefrigerado
    umbral de disparo
    14,2 x Ir +/- 20 %
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    600 V de acuerdo con CSA C22.2 No 14
    600 V de acuerdo con UL 508
    690 V de acuerdo con IEC 60947-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV de acuerdo con IEC 60947-6-2
    separación segura de circuito
    400 V SELV entre los circuitos de control y auxiliares de acuerdo con IEC 60947-1
    400 V SELV entre o circuito de control o auxiliar y o circuito principal de acuerdo con IEC 60947-1
    peso del producto
    0,135 kg
    Entorno
    disipación de calor
    2 W para circuito de control con LUB12
    3 W para circuito de control con LUB32
    inmunidad a microcortes
    3 ms
    immunity to voltage dips
    70 % 500 ms acorde a IEC 61000-4-11
    normas
    CSA C22.2 No 14 tipo E
    EN 60947-6-2
    IEC 60947-6-2
    UL 508 tipo E con barrera de fase
    certificaciones de producto
    ABS
    ASEFA
    ATEX
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    UL
    grado de protección IP
    IP20 panel frontal y terminales cableados de acuerdo con IEC 60947-1
    IP20 otras caras de acuerdo con IEC 60947-1
    IP40 panel frontal fuera de la zona de conexión de acuerdo con IEC 60947-1
    tratamiento de protección
    TH acorde a IEC 60068
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    resistencia al fuego
    650 °C de acuerdo con IEC 60695-2-12
    960 °C piezas soporte de componentes activos de acuerdo con IEC 60695-2-12
    resistencia a los choques
    10 gn polos de potencia abiertos de acuerdo con IEC 60068-2-27
    15 gn polos de potencia cerrados de acuerdo con IEC 60068-2-27
    resistencia a las vibraciones
    2 gn 5...300 Hz polos de potencia abiertos de acuerdo con IEC 60068-2-6
    4 gn 5...300 Hz polos de potencia cerrados de acuerdo con IEC 60068-2-6
    Resistencia a descargas electroestáticas
    8 kV nivel 3 al aire libre de acuerdo con IEC 61000-4-2
    8 kV nivel 4 en contacto de acuerdo con IEC 61000-4-2
    onda de choque no disipada
    1 kV modo serie de acuerdo con IEC 60947-6-2
    2 kV modo común de acuerdo con IEC 60947-6-2
    resistencia a campos irradiados
    10 V/m 3 de acuerdo con IEC 61000-4-3
    Resistencia a transitorios rápidos
    2 kV clase 3 enlace serie de acuerdo con IEC 61000-4-4
    4 kV clase 4 todos los circuitos excepto para enlace serie de acuerdo con IEC 61000-4-4
    Inmunidad a campos radioléctricos
    10 V de acuerdo con IEC 61000-4-6
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Tesys U Arrancadores controladores hasta 32 A (PDF) (Versión 1.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys U - Use in explosive atmospheres (Versión 04)
    Fecha 23/01/19
    Tamaño 828.1 KB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    STD CONTROL (Versión 1.0)
    Fecha 19/12/17
    Tamaño 649.5 KB
    Fecha 19/12/17
    Tamaño 250.3 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    ATEX TeSys U - TeSys U Atex (Versión 1.0)
    Fecha 22/02/19
    Tamaño 578.7 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    EU Declaration TeSys U - TeSys U (Versión 1.0)
    Fecha 10/11/17
    Tamaño 76.8 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys U Power base + Control unit (Versión 1.0)
    Fecha 18/09/17
    Tamaño 179 KB
    End-of-Life Instructions TeSys U (Versión 1.0)
    Fecha 15/11/16
    Tamaño 169.2 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    TeSys U, power base + control unit (Versión 2.0)
    Fecha 30/11/17
    Tamaño 189.4 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.